Roxar diseña, construye y fabrica un conjunto de portadores de medidores adaptados específicamente al portafolio de medidores de fondo de pozo de Roxar. El propósito de la herramienta es proteger los medidores de fondo de pozo mientras se instalan en el pozo, lo que permite al mismo tiempo el acceso a pruebas de fugas de los medidores a la presión y temperatura del pozo. El diseño universal del portador permite al operador elegir cualquier combinación de medidores sin necesidad de modificar el diseño del portador. El portador del medidor puede configurarse para obtener mediciones en la tubería o en el espacio anular. El portador del medidor tiene un diseño delgado de paso total y formará parte de la cadena de tuberías. Las ranuras para cables forman parte del diseño del portador del medidor y ofrecen una derivación a los instrumentos y herramientas situados a mayor profundidad en el pozo.