Emerson-P-IC694MDL340

Módulo de salida con voltaje CA RX3i, 120 V, 16 puntos

Descripción del producto

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y esenciales. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

Referencia
IC694MDL340
Recuento, tipo y velocidad de salida
UL, UL HAZLOC
Clasificación de salida
Zona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Consumo de corriente
34 x 145 x 140 mm
AISLAMIENTO
Aislamiento galvánico
Conector de medios
2 RJ45 + 2 SFP
Formato de montaje
En panel / riel tipo DIN

Características

  • Tecnología patentada y de alta velocidad para un rendimiento más veloz
  • Capacidad de intercambio directo
  • Una variedad de rangos, tipos, capacidad de corriente, aislamiento y tiempo de respuesta para satisfacer las necesidades de su aplicación.

Documentos y dibujos