Fuentes de alimentación de automatización DCX
Obtenga resultados superiores de soldadura respecto a la relación más alta del volumen de producción por unidad de cualquier otra fuente de alimentación por ultrasonido.
Aumente el tiempo de actividad de automatización con los generadores compactos de soldadura ultrasónica de Branson para sistemas de ensamblaje automatizado. La serie DCX incluye el primer control de amplitud de bucle cerrado de la industria y puede aumentar la potencia, minimizar el tiempo de inactividad y mejorar el desempeño. Respaldado por el alto nivel de técnica y soporte de productos global de Branson, estos generadores ultrasónicos están específicamente diseñados para las industrias automotriz, de embalaje, textil y alimentaria.
Desarrollado para aplicaciones más avanzadas, el DCX F de Branson ofrece ajustes de parámetros de soldadura mejorados para obtener una calidad de soldadura consistente a través de la supervisión continua del sistema y el control de procesos de lazo cerrado. Se puede comunicar con un PLC para configurar el modo de soldadura y los parámetros y leer los resultados de la soldadura en tiempo real.
La fuente de alimentación DCX F con EtherNet/IP ofrece una interfaz web que permite la configuración y los diagnósticos en tiempo real del enlace EtherNet/IP entre el DCX F y un PLC. Permite los sistemas automatizados complejos que requieren la conexión de múltiples dispositivos en una sola red que utiliza dispositivos Ethernet comunes. El EtherNet/IP habilita un controlador de automatización programable para monitorizar el estado de todo el sistema y comunicar los cambios de parámetros en tiempo real a los dispositivos individuales.
Lleve un control del tiempo de soldadura y la energía y obtenga información sobre el consumo de energía, la frecuencia e informes de alarmas. Con el DCX A, puede obtener acceso a todos los resultados de soldaduras relevantes para la evaluación y la documentación al final de un ciclo. Cinco modos de soldadura diferentes satisfacen las necesidades de diferentes aplicaciones, con opciones que incluyen tiempo, energía, potencia pico, detección de tierra o soldadura ultrasónica continua.
Branson tiene una línea completa de productos de convertidores para los constructores de automatización y sistemas diseñados que cubren una amplia gama de aplicaciones. Junto con el suministro de alimentación de DCX o 2000X, estos crean un sistema de soldadura ultrasónica resistente y de alto desempeño.
Permita que nuestros ingenieros hagan una revisión y análisis en aplicaciones profundos para buscar la mejor solución Branson para sus necesidades.