Desengrasantes ultrasónicos de vapor
Los sistemas desengrasantes de vapor de Branson utilizan tecnología ultrasónica para limpiar con precisión y eliminar contaminantes de difícil acceso.
Hemos dominado la ciencia detrás de la limpieza de precisión. Si las demandas de su aplicación son complejas o estrictas, tenemos la tecnología de limpieza que necesita. Los sistemas de limpieza con solventes de Branson se pueden personalizar para limpiar componentes ópticos, placas de circuitos, piezas metálicas de alta precisión, implantes médicos y otras piezas delicadas.
Los desengrasantes ultrasónicos de vapor de la serie B ofrecen limpieza superior en una variedad de aplicaciones para eliminar contaminantes como aceites, grasas, ceras y pastas para soldar de la superficies. Los desengrasantes de la serie B están disponibles en seis modelos diferentes. Una variedad de opciones le permite personalizar su desengrasante para adaptarlo a sus necesidades únicas, desde sistemas de elevación automatizados hasta adquisición de datos y más.
Los destiladores para recuperación de solventes Branson son sistemas completamente cerrados que ofrecen destilado eficiente, continuo o por lotes de los solventes que generalmente se usan en aplicaciones de limpieza industrial. Los destiladores son una opción económica y ecológica pues proporcionan el beneficio doble de reducir los niveles de contaminación en el sistema de limpieza mientras recuperan solventes valiosos. Estos destiladores a menudo se combinan con desengrasantes de vapor serie B.
Garantice la precisión y limpieza de las piezas con desengrasantes ultrasónicos de vapor antes del montaje o después de la reparación.
Limpie el aceite, la grasa, la cera y la pasta para soldar de componentes electrónicos durante el montaje o la reparación.
Permita que nuestros ingenieros hagan una revisión y análisis en aplicaciones profundos para buscar la mejor solución Branson para sus necesidades.