Válvulas de tres vías

Válvulas de tres vías

Las válvulas de tres vías de Fisher controlan una amplia variedad de líquidos, gases y vapores de proceso en aplicaciones de altas presiones y servicio crítico.

Sistema del actuador y válvula de control GX de Fisher

¿Qué es una válvula de tres vías?

Es un tipo de válvula de globo que tiene tres conexiones de tubería para proveer un servicio de convergencia general (mezcla del flujo) o divergencia (separación del flujo). Las variaciones incluyen diseños de caja, puerto y guiados por vástago, seleccionados para servicio de alta temperatura y las conexiones finales se pueden especificar para coincidir con la mayoría de los esquemas de tuberías.

La selección del actuador requiere de un análisis minucioso, especialmente para las construcciones con un tapón de válvula desequilibrado.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué es una válvula de tres vías?
Dimensionamiento de las válvulas de control

Cómo dimensionar una válvula de control

Aprenda a dimensionar y seleccionar la válvula de control más apropiada para las condiciones de servicio existentes.

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.