Válvulas de globo
Las válvulas de globo de Fisher ofrecen una amplia versatilidad del proceso y resuelven las necesidades de aplicaciones, desde grandes hasta pequeñas, de calientes a frías y de generales a críticas.
Una válvula de globo de regulación utiliza un movimiento lineal para mover un elemento de cierre hacia dentro y fuera de una superficie de asiento. Tienen un cuerpo que se distingue por una cavidad en forma globular alrededor de la región del puerto y están diseñadas para regular el flujo del proceso cuando se usa junto a un ensamble del actuador. Muchos de los cuerpos de válvulas de un asiento usan la construcción del estilo de retén o jaula para retener el anillo de asiento, proporcionar una guía del tapón de la válvula y proporcionar un medio para establecer las características de flujo específicas de la válvula. Los cuerpos de válvula de asiento individual del estilo de retén o jaula también se pueden modificar fácilmente al cambiar las partes de los internos para cambiar la característica de flujo o proporcionar el caudal de capacidad reducida, la atenuación de ruido, o la reducción o eliminación de cavitación.
Las válvulas de globo están disponibles en diferentes tamaños (de NPS 1/2 a 36) y ofrecen a los usuarios un alto desempeño y confiabilidad. Pueden ayudar a resolver numerosas necesidades de aplicaciones, desde grandes hasta pequeñas, de calientes a frías y de generales a severas.
Los bonetes están disponibles en varios estilos para adaptarse a diferentes temperaturas de aplicación. Esto incluye principalmente bonetes estándares y bonetes opcionales de extensión, los cuales se pueden usar para proteger los materiales de embalaje cuando la válvula se usa en las aplicaciones extremadamente calientes o frías.
Existen también configuraciones especiales de embalaje para las aplicaciones que requieren que el sistema de embalaje mantenga concentraciones de emisiones fugitivas bajo las normas ambientales.
Algunas de las aplicaciones más comunes de las válvulas de globo incluyen: sistemas de agua de refrigeración, sistemas de aceite combustible, sistemas de agua de alimentación o alimentación de químicos, caldera y venteo y drenajes de vapor principales, y sistemas de aceites lubricantes de la turbina.
Las válvulas de globo se pueden ajustar con los diseños del tapón desequilibrado o equilibrado. Los puertos equilibrados permiten una presión igual del proceso por encima y por debajo del tapón y la dirección típica del flujo es hacia abajo por el anillo del asiento. Un tapón desequilibrado es sólido, sin agujeros y la dirección típica del flujo es hacia arriba por el anillo del asiento.
También hay diferentes formas de guiar el tapón en una válvula de globo, de las más comunes son el guiado por jaula y guiado por poste. Los ensambles guiados por jaula pueden usar los diseños del tapón de válvula equilibrado y desequilibrado. Este método de guía usa el diámetro exterior del tapón en contacto con el diámetro interior de la jaula y proporciona una muy buena estabilidad y alineación del tapón, pero necesita de tolerancias muy estrechas entre el tapón y la jaula. Los ensambles guiados por poste reemplazan la jaula con un componente denominado retenedor del anillo de asiento. El retenedor del anillo de asiento contiene un buje guía que proporciona guía para un poste en el tapón. Este estilo permite una trayectoria del flujo abierta alrededor del tapón que hace que los internos guiados por poste sean mejores para nosotros con los fluidos viscosos y sucios.
Una selección de internos con diferentes características de flujo permite que las válvulas de globo sean lineales, isoporcentuales o de apertura rápida para que puedan cumplir con las demandas de capacidad desde 0,001 Cv hasta 12 000 Cv.
Los internos especiales también están disponibles y han sido diseñados para evitar los problemas de ruido y cavitación en las aplicaciones limpias y las sucias.