Controladores digitales de válvulas
Alcance los objetivos de confiabilidad y desempeño del proceso al aportar inteligencia a todo el ensamble de válvulas.
Este tipo de posicionador es un instrumento basado en un microprocesador compatible con una variedad de protocolos de comunicación, incluyendo HART, FOUNDATION fieldbus y PROFIBUS. El microprocesador permite los diagnósticos y la comunicación bidireccional para simplificar la configuración y la resolución de problemas. En un controlador de válvula digital típico, el microprocesador lee la señal de control, que se procesa por un algoritmo digital y se convierte en una señal de corriente para el convertidor I/P. El microprocesador hace funcionar el algoritmo de control de posición en lugar de un ensamble mecánico de viga, leva y paleta.
This webinar covers how Fisher FIELDVUE digital valve controllers function, available diagnostic levels, and how to use diagnostics to your advantage. We also show demos of diagnostic tests using a control valve assembly in the Emerson Solutions Center in Marshalltown, Iowa.
Delivering the digital content of SMART positioners on a global project can be challenging. We'll show how combining DVC6200 series digital valve controllers with a mix of simplification and automation helps you across the entire valve lifecycle.