Sistema de detección PIG (PDS) Roxar™
Una unidad no intrusiva que detecta todo tipo de PIG e indica la remoción de residuos en operaciones de limpieza
El PDS Roxar es una herramienta de gestión de la integridad de la tubería (PIM) no intrusiva que no requiere modificaciones mecánicas. La unidad detecta todo tipo de PIG, como el PIG rascador, de limpieza o por procesamiento de lotes, y permite que los operadores entiendan el desempeño de su operación al realizar corridas de PIG. El detector es compacto, liviano y proporciona datos fáciles de usar directamente a los sistemas DCS o SCADA.
El sistema PDS Roxar comprende las siguientes partes:
Los datos de los sensores acústicos se pueden enviar directamente desde la unidad de cálculo e interfaz (CIU) a los sistemas DCS o SCADA mediante E/S analógica o digital sin tener que conectarse a una PC. Otra forma de configurar, extraer y analizar la información de los sensores es mediante el software de servicio de Roxar que forma parte de cada entrega del detector PIG Roxar. El software de la CIU es un archivo .exe que crea una conexión directa desde una computadora con Windows hacia la CIU.
La unidad de cálculo e interfaz (CIU) es el módulo de manipulación de datos del sensor acústico. Recibe la información del detector y envía los valores de ingeniería.
La CIU tiene varias opciones de interfaz de comunicación, ya sean digitales o analógicas. Cada CIU tiene 8 indicadores LED que muestran el estatus operativo actual.
Monitor de arena Roxar - Catálogo sobre detector para PIG