Sistemas y software DeltaV™ para metales y minería
Integre instalaciones de manera remota, fácil y segura y obtenga visibilidad en tiempo real de los procesos para una operación más sostenible.
En un entorno donde la minería es crítica para el funcionamiento de la economía mundial y usted tiene la tarea de hacer más con menos, entregar proyectos a tiempo, mejorar el desempeño y la producción y garantizar operaciones más seguras y sostenibles parece casi imposible. La red mundial dedicada de expertos de Emerson ha ayudado en múltiples operaciones de metales y minería a implementar de manera fácil y rentable los sistemas de control distribuido DeltaV. DeltaV permite obtener información comprobada y confiable en tiempo real y un control superior de su proceso para lograr una producción y un desempeño mejorados y operaciones más seguras y sostenibles.
Las tecnologías DeltaV facilitan la integración segura y sin problemas de una variedad de sistemas y tecnologías, minimizando la necesidad de recursos. Cuando los datos pasan por el sistema de control DeltaV, se contextualizan automáticamente, lo que significa que tendrá datos más útiles y una mayor visibilidad de su proceso y producción en cada sitio, minimizará la necesidad de pasos manuales y ahorrará tiempo y dinero.
Obtenga el cumplimiento completo de ISASecure SSA Nivel 1 e IEC 62443 y confíe en que todo el sistema, desde el control hasta el análisis empresarial, está fortalecido contra las amenazas cibernéticas emergentes.
DeltaV facilita la estandarización en una arquitectura de sistema de control y ayuda a garantizar una mayor recuperación de los materiales extraídos. Las tecnologías avanzadas de control del proceso y la conexión simple a los sistemas de control eléctrico ayudan a los equipos a analizar la condición operativa de su sistema, ajustar la producción para un mejor consumo de agua y energía y mejorar el desempeño, mientras construyen un puente hacia una mayor sostenibilidad operativa.
Trabajará junto con la red global de recursos locales y dedicados de Emerson para garantizar el éxito de los proyectos de inversión por medio de estrategias modernas de gestión del proyecto y prácticas innovadoras de ingeniería. Al aprovechar nuestras tecnologías flexibles y sin precedentes que reducen la complejidad, la implementación y los costos de mantenimiento, no solo logrará el éxito del proyecto, sino que también alcanzará la excelencia operativa.
DeltaV es nativamente compatible con los motores analíticos y los dispositivos de análisis de vanguardia y permite la operación remota al simplificar la transferencia de información. Obtendrá datos e información comprobados y confiables en tiempo real en el proceso y la condición operativa de sus activos para mejorar el desempeño de su proceso y producción. Esto significa que ahorrará tiempo, dinero y recursos y se concentrará en tomar decisiones comerciales.
DeltaV se integra fácilmente con una amplia variedad de tecnologías y sistemas. Las tecnologías DeltaV hacen que sea sencillo estandarizar en una arquitectura de control individual para una fácil recopilación y contextualización de datos para uso local y uso compartido seguro y eficiente. Al reducir la complejidad, integrando solamente los datos necesarios y minimizando los costos, mejorará la toma de decisiones y reducirá el costo total de propiedad.
Establezca una estrategia de ciberseguridad proactiva para proteger su red y sistema de control del proceso contra potenciales amenazas.
OPC-UA permite un intercambio seguro de datos entre aplicaciones, mientras que su capacidad de modelado de información da sentido a los datos.
El marshalling electrónico ofrece la flexibilidad de agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes de la sala de control.
MTP permite la integración más fácil de los sistemas basados en PLC y DCS.
El controlador PK de DeltaV proporciona una ejecución lógica más rápida, protocolos del dispositivo Ethernet nativos incorporados y muchos tamaños escalables y, de este modo, permite que se pueda utilizar con una amplia variedad de aplicaciones como el control de dispositivos Ethernet, protectores de pozo y una amplia variedad de tamaños del sistema.
Elimine el trabajo de ingeniería innecesario y modifique fácilmente el sistema.
EIOC proporciona una fácil monitorización y control de los dispositivos de Ethernet.
Vea la base de datos del proceso, las tendencias históricas en tiempo real y reciba notificaciones de alarma desde su dispositivo móvil, prácticamente en cualquier lugar.
Finalice de manera exitosa los proyectos más complejos a tiempo y dentro del presupuesto.
El sistema DeltaV amplía la flexibilidad de los sistemas para adaptarse a sus requisitos, al ofrecer varios tipos de plataformas de controladores y E/S.
El control avanzado integrado proporciona aplicaciones para mejorar el desempeño del control y optimizar las operaciones.
Logre la excelencia operativa mediante la simulación del desarrollo, pruebas y capacitación.