Medición Multivariable

Medición MultiVariable

Las soluciones multivariables con múltiples mediciones en un único dispositivo, disminuyen los picajes en el proceso y simplifican la instalación.

prod-rmt-en-multivariable-transmitter

Mejore la perspectiva y precisión del proceso

La capacidad de medición multivariable mejora las operaciones al medir las presiones estática y diferencial y la temperatura en un solo dispositivo. Con una variedad de opciones, estos dispositivos incluyen un tipo de rendimiento Ultra for flow, ajuste del sensor con las ctes. de Callendar-Van Dusen, sensor de rango extendido y selección de protocolos. Los transmisores multivariables le permiten limitar los picajes en tuberías, reducir los costes de cableado y el tiempo de instalación.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mejore la perspectiva y precisión del proceso

Ventajas de la medición multivariable

Las soluciones multivariable permiten mejorar el rendimiento. Entre las características se incluyen Ultra for Flow (+/- 0,04 % de especificación de lectura) para una alta precisión en la medición del caudal y el ajuste del sensor mediante las ctes. de Callendar-Van Dusen (CVD), para mejorar la exactitud de la medida de la RTD hasta en un 70 %.

Con ocho opciones de medidas diferentes, las soluciones MultiVariable pueden cumplir una amplia gama de requisitos de aplicaciones. Estos dispositivos pueden ofrecer medidas simples o una combinación de ellas, incluyendo presión diferencial, presión estática y temperatura de proceso, disponibles en plataformas en línea y  Coplanar™. Para tomar medidas fiables y precisas en entornos exigentes, la tecnología MultiVariable también ofrece el diseño hermético y completamente soldado del sensor SuperModule™.

Lista para instalar, la tecnología Multivariable ofrece dispositivos pre-configurados y calibrados. Además, los paquetes de software, como el software Rosemount™ Engineering Assistant, ofrecen una interfaz de configuración y comunicación simple para los transmisores de caudal másico Rosemount. También está disponible el software de interfaz de transmisores Rosemount, para configurar una variedad de productos de presión, temperatura, nivel y caudal.

Como solución de medición de caudal por presión diferencial integral, el caudalímetro MultiVariable incluye varias ventajas para la medición del caudal. Capaz de calcular el caudal másico desde el transmisor, este dispositivo se entrega pre-configurado y pre-equipado para una instalación y un comisionado simples. Ensamblados en fábrica y probados, estos dispositivos para medición de caudal por presión diferencial también se revisan para detectar fugas antes de ser enviados, asegurando minimizar puntos de fuga para un rendimiento óptimo.

Los transmisores MultiVariable incluyen opciones de protocolo de comunicación que se incorporan fácilmente en su infraestructura existente. Entre las alternativas con cable se incluyen los protocolos estándar de la industria HART®, FOUNDATION™ Fieldbus y Modbus®. Para una solución inalámbrica, WirelessHART® es una red auto organizada que ofrece una fiabilidad del >99 % de los datos y otorga acceso a áreas anteriormente inaccesibles.

Vídeos y casos de estudio

This video provides an in depth explanation of how multivariable pressure transmitters combine three measurements into one to lower overall installation cost.

For more information visit: http://goo.gl/etozbS Request quote: http://goo.gl/KF2VyF

Habilite JavaScript para usar este sitio web.