Medición de sólidos
Esta página proporciona información y ayuda en la selección de radar de onda guiada, radar no contacto o escáner acústico en la medición de sólidos.
Medir el nivel o el volumen de los sólidos puede ser un desafío. Debido a las propiedades de los materiales, las superficies sólidas con frecuencia son inusualmente desiguales con formas irregulares y por lo general hay altos niveles de polvo. Junto con estos desafíos, los materiales sólidos con frecuencia tienen constantes dieléctricas bajas que los hacen difíciles de medir.
El rango de dispositivos de medición de sólidos de Rosemount™ está diseñado para adaptarse a su aplicación. Ofrecemos diferentes tipos de tecnología para asegurarnos de que obtenga el ajuste perfecto para su aplicación.
El principal beneficio de la medición de nivel continua es que se puede usar para controlar un proceso o para garantizar la disponibilidad del material. Tener una percepción continua del proceso permite la optimización de este, la reducción de las interrupciones y un mayor nivel de seguridad.
En la medición de nivel, a menudo se producen cambios de nivel relativamente rápidos y rangos dieléctricos bajos. Los dispositivos de radar suelen ser muy buenos para esto y, por lo tanto, se recomiendan para el control de nivel y la gestión del inventario.
Los interruptores de nivel de sólidos consisten en varias tecnologías que son adecuadas para la detección de llenado, de vacío o según la demanda para todos los fluidos a granel en todos los tipos de tanques.
Son fáciles de usar e instalar, resistentes y confiables, inmunes al polvo, a la carga eléctrica y adhesión. Se pueden utilizar para el control de procesos simples o manejar condiciones extremas como altas temperaturas, presión, tensión mecánica y fuerzas de tracción.
Para garantizar un proceso seguro, se pueden instalar múltiples dispositivos en posición vertical, horizontal u oblicua.
Las superficies disparejas afectan a todos los instrumentos de medición de nivel en las aplicaciones de sólidos. Las características del material y el tamaño del silo afectarán a la estructura de las superficies, lo que influye en el lugar de instalación preferido y en la elección de la tecnología.
La mejor práctica es disponer de instrumentos de medición de nivel continua y puntual para garantizar un funcionamiento seguro y confiable.
Existe, a menudo, una cantidad considerable de polvo creada durante el ciclo de llenado de materiales sólidos.
Tanto el radar como los interruptores de nivel pueden manejar el polvo en el espacio de vapor sin que se alteren. Otras tecnologías como los dispositivos ultrasónicos y láser son menos apropiados debido a que su señal es impactada significativamente por el polvo.
Es importante considerar en qué lugar del silo cambiará el nivel que depende de las características del material, el tamaño del silo y el lugar de llenado. Cuanto más cerca se instale el dispositivo del punto de llenado, mayor será el riesgo de sufrir interferencias en la medición.
Los instrumentos de radar son instalaciones de arriba abajo, mientras que los interruptores puntuales de nivel se instalan en posición vertical, horizontal u oblicua. Para garantizar un funcionamiento seguro y confiable, se recomienda usar múltiples dispositivos en diferentes lugares.
Ninguna tecnología es perfecta para todas las aplicaciones y la elección de la tecnología suele depender de la aplicación.
El radar sin contacto es una tecnología integral que se puede usar en una gran variedad de aplicaciones. El radar por onda guiada es ideal para CC baja, largos alcances y cuando el área de instalación está restringida. Los interruptores consisten en varias tecnologías que son adecuadas para la detección de llenado, de vacío o según la demanda para todos los fluidos a granel en todos los tipos de tanques.