Medidores de vórtice redundantes para instalaciones críticas

Medidores vortex redundantes para instalaciones críticas

Los medidores Vortex dual y cuádruple ofrecen la mejor solución de caudal redundante para sus necesidades críticas y de seguridad.

Solución de medidor Vortex redundante todo en uno

Los Rosemount 8800 Caudalímetros de vórtice doble y cuádruple son transmisores y sensores múltiples independientes en un solo cuerpo de medidor, los cuales ofrecen una solución de caudal redundante y compacta. Estos caudalímetros de vórtice ofrecen confiabilidad de primer nivel con un cuerpo del medidor sin empaques, que previene las obstrucciones y elimina los puntos de fuga, lo que brinda una disponibilidad del proceso máxima y menos paradas no programadas.

Ver productos
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Solución de medidor Vortex redundante todo en uno

Vortex cuádruple

Transmisores y sensores cuádruples

Contar con una medición del caudal confiable es esencial para todas las operaciones, especialmente las aplicaciones críticas. El medidor de vórtice cuádruple de Rosemount no solo tiene el mismo diseño antiobstrucción de los caudalímetros 8800 estándar, sino que el diseño del transmisor y el sensor cuádruple también proporciona una solución de medición de caudal elegante y redundante. Esto también permite contar con una alternativa de votación 2oo3 para las aplicaciones de caudal crítico.

Confiabilidad

El diseño único del caudalímetro de vórtice antiobstrucciones y libre de fugas elimina la necesidad de contar con tuberías de derivación y es ideal en aplicaciones donde las emisiones fugitivas son una preocupación. La válvula para procesos críticos ofrece un nivel adicional de garantía de calidad al permitir que los usuarios verifiquen la integridad de la contención secundaria.

Medición de seguridad certificada

El caudalímetro de vórtice cuádruple de Rosemount es una solución de medición de caudal redundante y todo en uno con certificación IEC 61508. Puede cumplir con la certificación SIL 3 en una configuración redundante. Incluye un transmisor de procesos más votación 2oo3 en el mismo medidor.

Diseño compacto

El diseño compacto del medidor de vórtice cuádruple reduce los costos instalados de los métodos de medición de caudal redundantes. Ofrece una medición de caudal redundante precisa, con barras generadoras dobles espaciadas de propiedad exclusiva que se refuerzan mutuamente. Esto elimina la necesidad de contar con:

  • caudalímetros individuales y ampliamente espaciados;
  • cuatro caudalímetros que utilizan los mismos requerimientos para trechos rectos por su condición de dispositivo único, que eliminan así tuberías significativas en comparación con instalaciones tradicionales.

Vortex dual

Transmisores y sensores dobles

La construcción de los transmisores y sensores dobles proporciona una solución de medición de caudal elegante y redundante. Esto también permite contar con una alternativa de votación 1oo2 para las aplicaciones de caudal crítico.

Confiabilidad

El diseño único del caudalímetro de vórtice antiobstrucciones y libre de fugas elimina la necesidad de contar con líneas de derivación y es ideal en aplicaciones donde las emisiones fugitivas son una preocupación. La válvula para procesos críticos ofrece un nivel adicional de garantía de calidad al permitir que los usuarios verifiquen la integridad de la contención secundaria.

Medición de seguridad certificada

El medidor de vórtice doble es una solución de caudal redundante con certificación IEC 61508. El medidor de vórtice cuádruple puede cumplir con la certificación SIL 3 en una configuración redundante, con votación 1oo2.

Diseño compacto

El caudalímetro de vórtice doble Rosemount ofrece mediciones de caudal precisas y redundantes al eliminar la necesidad de contar con caudalímetros individuales y ampliamente espaciados y reduce los requerimientos adicionales para trechos rectos por su condición de dispositivo único.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.