El propósito de los tanques de compensación (acumuladores) es almacenar fluidos del proceso que garanticen el suministro adecuado para el equipo y procesos de salida en todo momento. Por lo tanto, es esencial monitorizar continuamente el nivel y asegurarse de que haya suficiente líquido en el tanque para evitar que se seque o evitar el sobrellenado de este que pueda resultar en un derrame. Esto se puede lograr de manera confiable con el Rosemount 5300 Transmisor de nivel . La tecnología de nivel de puntos, como el Rosemount 2130 Interruptor de nivel , se puede instalar en las posiciones de nivel alto y bajo en el tanque para una alarma de nivel alto y bajo. Se puede instalar una tecnología de indicación de nivel magnético, como el Rosemount 9930 Indicador magnético de nivel para mayor redundancia y seguridad. El Rosemount 9930 proporciona una indicación claramente visible de nivel a 100 pies.