Sistema de seguridad del proceso del DeltaV SIS independiente
Adopte un enfoque SIS para aumentar la integridad de la seguridad al tiempo que mejora la disponibilidad del proceso.
DeltaV SIS™ adopta un enfoque moderno para aumentar la seguridad y al mismo tiempo mejorar la disponibilidad del proceso. El sistema DeltaV SIS™ puede funcionar completamente como un sistema independiente de seguridad. Se integra, de manera transparente e independiente a un sistema básico de control de procesos (BPCS) de cualquier proveedor que utilice Modbus TCP, OPC u OPC.net. DeltaV SIS™ monitoriza de modo continuo el estado de los dispositivos de seguridad de la planta y diagnostica el estado de todo el lazo de seguridad, por lo que se reduce notablemente el riesgo.