Licuefacción del GNL

Licuefacción del GNL

Las soluciones de Emerson ayudan a los operadores del GNL a mejorar la estabilidad del proceso y cumplir con los códigos y regulaciones locales.

Capacidades analíticas para accionar el IIoT para la planta del futuro

El gas natural es considerado de todos los combustibles fósiles el que menos daño hace al ambiente y la demanda de este combustible de quemado limpio está en aumento. La entrada de agregado variable, el proceso de licuefacción complejo y el tiempo de inactividad de la máquina complican el proceso y generan ineficiencias. Los controles Edge, las arquitecturas redundantes y la experiencia en aplicaciones de Emerson le permiten:

  • Maximizar el tiempo productivo del equipo con la arquitectura de alta disponibilidad
  • Reducir la contaminación del gas causada por la ineficiencia del proceso
  • Minimizar el impacto ambiental y el uso químico con análisis Edge en tiempo real
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Capacidades analíticas para accionar el IIoT para la planta del futuro
Capacidades analíticas para accionar el IIoT para la planta del futuro

Habilitación del GNL para operar eficientemente en un entorno dinámico

Ineficiencia del proceso

La contaminación del gas en un sistema de lazo cerrado conduce a la ineficiencia del proceso.

Los controladores Edge de Emerson analizan los datos de contaminación con sistemas de notificación en tiempo real para garantizar que el proceso de separación funcione sin dificultades.

Retrasos del proyecto

Refrigeración agresiva el proceso aumenta el riesgo de daños a la infraestructura adyacente, lo que ocasiona retrasos en el proyecto.

Los controladores de alta disponibilidad de Emerson pueden corregir el líquido a temperaturas óptimas, lo que evita así cualquier perturbación no planificada.

Peligros ecológicos

El sobrellenado de los tanques puede ocasionar fugas que produzcan un peligro ambiental para la ecología local.

Los controladores Edge de Emerson con medidores de tanques Rosemount estabilizan los niveles de líquidos para utilizar completamente la capacidad de almacenamiento sin poner en peligro el ambiente.

Automatización en todo el proceso de licuefacción

Automatización en todo el proceso de licuefacción

Visualización de datos

Transportador terrestre
Datos del equipo acumulado, factores externos y KPI críticos para permitir que los trabajadores de la sala de control simplifiquen los tableros

Pantalla HMI

Pantalla HMI
Controles y contención de sobrellenado

Arquitectura de alta disponibilidad

IC695CPE330
Las temperaturas óptimas son correctas para reducir el tiempo de inactividad no planificado

Controles Edge

IC695CPL410
Analizar los datos de contaminación para la eficiencia del proceso
Comunidad Exchange 365

Comunidad Exchange 365

Únase a la conversación en la Comunidad Exchange 365 para PAC, PLC e informática industrial. Encuentre blogs sobre dispositivos Edge, PLC y mucho más.

Leer más

Lo más reciente

Emerson lanza pantallas industriales modulares para minimizar el costo del ciclo de vida en...

Las pantallas industriales RXi son vívidas, receptivas y modulares, y ofrecen un alto desempeño incluso en entornos de operación adversos y...

Emerson y Arrowhead Systems están asociados en la solución para la monitorización de la condición...

El paletizador de producción de alta velocidad Busse SJI aumenta el tiempo de productividad al utilizar el mantenimiento preventivo para aumentar...

Emerson agrega controladores lógicos programables (PLC) y expande la capacidad de control para...

Los nuevos controles de equipos y movimiento ofrecen un control integral de la planta a los usuarios finales de Emerson en las industrias...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.