La solución inalámbrica de Emerson ayuda a Newmount a evitar paradas en el molino SAG rotativo de la de Minera Yanacocha en Perú

CASOS DE ESTUDIO DE CONFIABILIDAD | MINERÍA, MINERALES Y METALES

La solución inalámbrica de Emerson ayuda a Newmount a evitar paradas en el molino SAG rotativo de la Minera Yanacocha en Perú

A Trusted, Global Partner Across All Mining, Minerals & Metals Operations

A Trusted, Global Partner Across All Mining, Minerals & Metals Operations


Newmont’s Minera Yanacocha complex also enjoys the benefits of:

  • AMS Device Manger for real-time online access to intelligent instrument diagnostics and alerts and a view of device health and troubleshooting information.
  • AMS Trex Field Device Communicator to increase productivity of its field staff and solve complex device issues without the need for other specialized tools.
  • AMS 9420 Wireless Vibration Transmitter and AMS Machinery Manager for vibration data collection and analysis. 



EXPLORE PORTFOLIO




RELATED CONTENT


Mining Company Avoids $2.4 Million in Production Losses by Using Wireless Vibration Monitoring To Prevent Conveyer Downtime
 

Learn how a top North American mining company reimagined its vibration data collection with AMS Wireless Vibration Monitor in unsafe and difficult-to-access locations while slashing conveyer downtime. 



READ CASE STUDY




Resultados comerciales

  • La medición continua y en tiempo real de la temperatura permite evitar las condiciones de sobrecalentamiento
  • La tendencia de temperatura en el sistema de control DeltaV ayuda a evitar paradas inesperadas
  • La solución Smart Wireless se instaló de manera fácil y rápida con un tiempo de inactividad mínimo

Aplicación

Monitorización continua de temperatura para un molino SAG en rotación constante en la que no era posible una solución cableada con el Rosemount 848T Transmisor inalámbrico de alta densidad de Emerson.

Cliente

Minera Yanacocha, el complejo de Newmont en Perú, es la mina de oro más grande
de Latinoamérica y la segunda a nivel mundial. La mina produjo su primera barra de oro el 7 de agosto de 1993. Yanacocha invirtió más de $1 mil millones en proyectos de responsabilidad ambiental y social entre 1993 y 2012 y continúa haciéndolo.

Desafío

Newmont buscaba una forma rentable y confiable de monitorizar la temperatura del motor del molino SAG que es la pieza más crítica para el proceso. La monitorización continua de la temperatura permitiría a los operadores evitar las paradas inesperadas de la planta, que podrían costar hasta USD 1,4 millones/día de producción perdida de oro, plata y cobre. Solo reemplazar uno de los polos del motor causaría un apagado de dos días, lo que provocaría la pérdida de producción de USD 2,8 millones y USD 400 000 en servicios y piezas. El punto de medición gira continuamente, por lo que una solución con cable sería prácticamente imposible.

Solución

Newmont implementó una solución Smart Wireless, basada en la norma IEC
62591 (WirelessHART®), para medir la temperatura de los polos del motor en cuatro puntos diferentes con un Rosemount 848T Transmisor inalámbrico
de alta densidad. El dispositivo se monta en el enorme motor del molino SAG de 16,5 MW que gira continuamente a 8-9 RPM. El gateway Smart Wireless se monta cerca del molino y tiene una conexión Modbus al sistema de control DeltaV con capacidad para establecer tendencias y alarmas. 

“Smart Wireless permite la monitorización en línea de equipos críticos y ayuda a evitar costosas interrupciones en la planta. La red inalámbrica se configuró con facilidad y rápidamente. Planificamos la implementación de aplicaciones similares a lo largo de Newmont Corporation”.

Capataz general de Mantenimiento

La solución Smart Wireless de Emerson permite que Newmont monitorice
continuamente la temperatura en el motor giratorio para evitar el sobrecalentamiento
que puede ocasionar una costosa parada de la planta. Colocar y configurar la
red inalámbrica fue una tarea fácil que demandó poco tiempo. El sistema de control DeltaV
está gestionando tanto los buses de comunicaciones Foundation Fieldbus como los Smart Wireless. Una alarma notifica a los usuarios de la sala de control si la temperatura excede el intervalo operativo normal. Además, la capacidad de elaboración de tendencias permite a Newmont proporcionar al fabricante del motor la información que puede utilizar para realizar mejoras.

Para comenzar

Solicite una consulta para descubrir cómo el equipo de expertos de Emerson puede ayudarlo a iniciar, expandir o mejorar su programa o proyectos actuales.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.