AMS Trex Device Communicator
Aumente la productividad en el campo y solucione problemas complejos de los dispositivos sin necesidad de utilizar otras herramientas especializadas.
Cuando los dispositivos inteligentes de campo, como los instrumentos de medición, inalámbricos y analíticos, las válvulas de control y otros, no funcionan correctamente o no se diagnostican los problemas en la planta, se pueden producir costosos tiempos de inactividad imprevistos o interrupciones del proceso.
El AMS Trex Device Communicator permite resolver los problemas en el acto, lo que evita investigaciones físicas innecesarias y potencialmente destructivas o invasivas del problema. Con un AMS Trex a mano, los usuarios pueden diagnosticar correctamente los problemas de los dispositivos inteligentes en el campo, y los equipos de mantenimiento experimentarán un ahorro significativo en horas de trabajo y la tranquilidad de saber que los problemas se solucionarán de forma rápida y adecuada a la primera.
Configure y realice pedidos directamente en MyEmerson, solicite una cotización personalizada o información, explore el visor interactivo 3D y mucho más.
Los técnicos aíslan y reparan los problemas en el campo mientras que los dispositivos siguen funcionando con un comunicador AMS Trex resistente e intrínsecamente seguro.
Fue diseñado para soportar condiciones adversas en plantas de fabricación y cumple con los requisitos de seguridad intrínseca a nivel global.
Diseñado para un uso cómodo, con una sola mano, durante todo el día en el campo. La pantalla también funciona mientras se usan guantes.
Permite configurar el dispositivo en el campo antes de que la alimentación y la infraestructura de E/S estén en el lugar. Solo debe conectar el comunicador a un instrumento para alimentarlo.
Cambie fácilmente la pantalla para ahorrar energía o adaptarla a ambientes oscuros o a la luz del sol y garantizar una pantalla nítida y legible.
Amplíe la funcionalidad del AMS Trex mediante el marco moderno basado en la aplicación para ayudar a los técnicos a realizar sus tareas.
Mantenga la integridad de los datos en su base de datos del AMS Device Manager sin la intervención de ningún técnico.
El AMS Trex Device Communicator nació de la rica historia de Emerson en la comunicación de dispositivos inteligentes de campo, así como de nuestra experiencia en instrumentación analítica y de medición, controladores digitales de válvulas y elementos de control final, sistemas de control distribuido (DCS) y otros conocimientos de dominio de la industria de procesos. No es de extrañar que el AMS Trex sea la herramienta integral de comunicación más confiable de la industria de procesos.
Ampliamente considerado como el dispositivo de comunicación de campo y resolución de problemas más utilizado, los usuarios de industrias críticas de todo el mundo confían en AMS Trex a diario.
Emerson Reliability Solutions cuenta con tres décadas de experiencia en dispositivos de campo inteligentes y comunicadores portátiles.
El AMS Trex es compatible con una robusta y creciente biblioteca de dispositivos HART y FOUNDATION Fieldbus.
Descubra por qué el AMS Trex de Emerson es considerado el principal comunicador portátil integral para el mantenimiento de dispositivos inteligentes de campo, la gestión, la resolución de problemas y mucho más.
Upgrade Studio, una aplicación para PC incluida, que ayuda a mantener la unidad Trex actualizada con nuevo software y aplicaciones. Estas aplicaciones automatizan los flujos de trabajo y le facilitan al personal en el campo el comisionamiento, la configuración, el diagnóstico y la resolución de problemas de los instrumentos de campo de manera consistente y precisa.
Ofrece una amplia variedad de opciones para configurar y solucionar problemas de los dispositivos HART y FOUNDATION Fieldbus.
Alimente el lazo en el campo y lleve a cabo la resolución de problemas y los pagos. Además, aísle y resuelva los problemas de cableado.
Obtenga el conjunto de herramientas necesarias para solucionar problemas y validar los segmentos de FOUNDATION Fieldbus.
Aprovisiona redes inalámbricas en menos tiempo, con una menor posibilidad de error y de manera más segura.
Garantice la medición y la precisión de configuración de sus transmisores de nivel por radar Rosemount.
Analice y revise la condición y desempeño del conjunto de la válvula sin afectar el proceso.
Incluye una calculadora, conversiones para conversión de base, convertidor de lazo/calculadora de la ley de ohm y un convertidor de unidades.
Transfiera archivos PDF al AMS Trex para acceder fácilmente a manuales, procesos de trabajo, notas y a cualquier otro tipo de PDF en el campo.