Lastwagen auf Autobahn in Bewegung

Nutzfahrzeug-Technik

Langlebige, effiziente Komponenten für den Antrieb und die Ausstattung von Fahrzeugen mit hoher Belastbarkeit unter allen Arten von Bedingungen.

Zertifizierte Steuerungen für Antriebsstränge in Lkw und Bussen

Emersons AVENTICS verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Getriebesteuerungssystemen, Motoren, Turboladern, Kupplungssteuerungen und Ausstattungsanwendungen für alle Arten von Nutzfahrzeugen. Unterstützt durch strenge Testverfahren helfen unsere erstklassigen Produkte den führenden Fahrzeugherstellern dabei, Spitzenleistungen bei jeder Komponente oder jedem Komplettlösungssystem zu erzielen und gleichzeitig den sich entwickelnden gesetzlichen Normen voraus zu sein.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Zertifizierte Steuerungen für Antriebsstränge in Lkw und Bussen

Praktikable Lösungen

Übersicht

Wir bieten eine Produktpalette für Nutzfahrzeuge an, die so breit gefächert und hochgradig kundenspezifisch ist wie die Anwendungen unserer Kunden. Unabhängig davon, welche Arbeiten in Ihren Fahrzeugen durchgeführt werden sollen, können wir Lösungen bereitstellen, die das Schalten von Getrieben und Kupplungssteuerungen erleichtern, die Einhaltung von Emissionsnormen durch Abgasrückführung gewährleisten, optimale Leistung in Turboladern mit variabler Geometrie garantieren und für eine sanfte Motorbremsung sorgen.

Motoren

Unabhängig davon, ob Ihre Anwendung pneumatische oder elektrische Motorsteuerungskomponenten erfordert, AVENTICS hat die Komponenten für eine Komplettlösung. Im pneumatischen Bereich ist die umweltfreundliche Nutzung von Druckluft aus einem Turbolader bei Niederdruckanwendungen nur eine Innovation. Da elektrische Antriebe immer effizienter geworden sind, können sie zur Steuerung von Dreh- oder Linearbewegungen in einer Vielzahl von Motorsteuerungsfunktionen eingesetzt werden.

Kupplungen

Wir bieten Kupplungsventileinheiten für eigenständige, mechanisch integrierte und kundenspezifische Installationen an. Bei eigenständigen Geräten wird die Luft durch externe Schläuche geführt oder der Arbeitsdruck in das Gehäuseunterteil integriert. Das Gehäuse der mechanisch integrierten Ventileinheit dient auch als Abdeckung für den Kupplungsbetätigungszylinder. Kundenspezifische Lösungen können zusätzliche Funktionen umfassen, wie z. B. die Übertragung von Sensorsignalen.

Übertragungen

Wir bieten pneumatisch, elektrisch und mechanisch betätigte Ventile, Arbeitseinheiten und komplexe Steuerungseinheiten, die die Haltbarkeit, Schaltzeiten und Kosteneffizienz von Getrieben verbessern. 4/2-Wege-, 3/2-Wege-, 2x3/2-Wege- und elektrisch betätigte Schaltventile sorgen für eine lange Lebensdauer auch unter Bedingungen mit starken Vibrationen und Temperaturschwankungen. Steuerungseinheiten gewährleisten eine starke Leistung und präzise Steuerung durch die elektronische Steuerung der integrierten Ventile.

Kabinen

Lösungen von AVENTICS bieten überall dort Vorteile, wo Pneumatik den Kabinenkomfort, Lenk- und Lenkradanwendungen, Hybridisierungstechnologien und Motoremissionen verbessern kann. Unsere Energiemanagementsysteme sind nach den ISO-Richtlinien zertifiziert. Unser Portfolio umfasst Lösungen mit CAN-Bus („Controller Area Network“-Bus), PWM (Impulsbreitenmodulation) und analogen Steuerungen, und wir bieten Dienstleistungen an, die auf dem „Unified Diagnostic Services“-Protokoll basieren.

Aufrüstung

AVENTICS bietet eine Vielzahl von Speziallösungen für Nutzfahrzeuge an, darunter Feuerlösch-, Kühl-, Müllabfuhr-, Straßenkehr- und Betonpumpfahrzeuge. Wir erweitern weiterhin unser Angebot an kundenspezifischen Komponenten und Systemen für Hersteller von Anhängern, Anbaugeräten, Spezial- und Baufahrzeugen.  Zu den Anwendungen gehören pneumatische Türöffner, Verriegelungsmechanismen, Gerätelader und viele andere.

Medien und Fallstudien

Customized solutions can integrate based on customers’ specific needs and reduce installation costs.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.