Ökologische Nachhaltigkeit
Emerson unterstützt Kunden in einigen der wichtigsten Branchen der Welt dabei, messbare Fortschritte bei der Nachhaltigkeit zu erzielen, und macht diese Kompetenz auch anderen Unternehmen auf demselben Weg verfügbar.
Die Datenintegration mit dem DeltaV-System gewährleistet - bei einer minimalen Einrichtungszeit - den Datenaustausch zwischen den Feld- und Geschäftsebenen. Entscheidungsträger auf jeder Anlagenebene (Engineering, Betrieb und Produktion) erhalten wichtige Daten zuverlässig, sicher und in Echtzeit.
RX3i CPE305 Controller
RX3i Steuerungen bilden die Grundlage für die Konnektivität in der industriellen Informationsverarbeitung. Es ist ein leistungsstarker, modularer programmierbarer Automatisierungscontroller mit Schwerpunkt auf hohe Verfügbarkeit.
Motion Control-Systeme für jede Umgebung
Selbst unter extremen Umweltbedingungen wie hohen Temperaturen und rauer Umgebung sind die Bewegungs- und Antriebslösungen von Emerson ebenso langlebig wie vielseitig und skalierbar.
Branson GMX-20MA Ultraschall-Punktschweißmaschine
Das GMX-20MA Ultraschall-Punktschweißsystem gewährleistet eine hohe Schweißqualität und -konsistenz.
Vermeiden Sie unnötige Gesundheits- und Sicherheitsrisiken bedingt durch Hitze und Dämpfe in Schweißprozessen. Die Ultraschallschweißlösungen von Emerson Branson erzeugen während des Schweißprozesses keine übermäßige Hitze oder Dämpfe.
Branson GMX-20DP
Das einzigartige mechanische Design des GMX-20DP ermöglicht eine Vielzahl komplexer Anwendungen und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Präzision und Prozesssteuerung.
Branson GMX-20MA Ultraschall-Punktschweißmaschine
Das GMX-20MA von Branson ist ein neu entwickeltes Ultraschall-Punktschweißsystem mit robuster mechanischer Konstruktion und präziser Schweißprozessüberwachung.
Rosemount Incus Ultraschall-GasleckdetektorIncus
Mit dem Einsatz von INCUS Ultraschall-Gasleckdetektoren und NetSafety Millennium Festpunkt-Gasdetektoren mit Rosemount 935 Open-Path-Detektoren für brennbare Gase können Sie frühzeitige und präzise Alarme bereitstellen.
Packung von Industriearmaturen und Faltenbalg
Digitale Stellungsregler bringen mit der Fähigkeit, Probleme zu erkennen, bevor Sie zu einem Problem werden, Intelligenz in die easy-e Ventile.
PACSafe Konfigurierbarer Sicherheitsregler, erweiterbar, mit Bedieninterface
PACSafe konfigurierbare Sicherheitsregler eignen sich perfekt für Maschinenautomatisierungsanwendungen, die integrierte SIL3-Maschinensicherheit mit mehreren koordinierten Sicherheitssensoren erfordern.
Die Industriearmaturen in Ihrer Anlage sind wahrscheinlich die hauptsächliche Quelle für flüchtige Emissionen. Angesichts des begrenzten Kapitals kann die Behebung tausender potenzieller Leckagepfade in Ihrer Anlage eine gewaltige Herausforderung darstellen. Jede einzelne von Ihnen durchgeführte Ventilaufrüstung bringt Sie jedoch einer nachhaltigeren Produktion näher.
Fisher™ ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme für Industriearmaturen
Das Emerson Portfolio an emissionsarmen Ventilen wurde für alle möglichen Leckagepfade entwickelt und getestet − von bewährten, patentierten Spindeldichtsystemen bis hin zu Verbindungen mit hoher Integrität.
Hersteller wenden sich an Emerson, wenn es um Lösungen für anspruchsvolle Kunststoffverbindungen, Metallschweißen und Reinigungsanwendungen in Werkshallen, Arbeitszellen und Reinräumen weltweit geht.
Branson GMX-20MA
Das GMX-20MA von Branson ist ein neu entwickeltes Ultraschall-Punktschweißsystem mit robuster mechanischer Konstruktion und präziser Schweißprozessüberwachung.
Branson GMX-20DP
Das einzigartige mechanische Design des GMX-20DP ermöglicht eine Vielzahl komplexer Anwendungen und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Präzision und Prozessregelung.
DCFX Netzteile für Automatisierungsanwendungen
Erhöhen Sie die Betriebszeit Ihrer Automatisierungsanwendung mit den kompakten Ultraschall-Netzteilen von Branson für automatisierte Montagesysteme.
RX3i CPE400 Controller
RX3i Steuerungen bilden die Grundlage für die Konnektivität in der industriellen Informationsverarbeitung. Es ist ein leistungsstarker, modularer programmierbarer Automatisierungscontroller mit Schwerpunkt auf hohe Verfügbarkeit.
Kreative und strategische Nutzung von Lösungen und Know-how zur Entwicklung von EV- und ESS-Batterien mit höherer Effizienz und Sicherheit
Emersons führende Mess-, Regel- und Elektrotechnik, sein globales Netzwerk aus Anwendungsexperten und seine Dienstleistungen für technische Lösungen machen das Unternehmen zum idealen Partner für diese neue Technologie.
Emerson ist ein kompetenter Lösungspartner mit der Flexibilität, eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen zu erfüllen, vom Bergbau über Raffination bis hin zur Zellproduktion und Batteriemontage.
Die Technologien von Emerson, einschließlich der Lösungen für die Zustandsüberwachung, Plantweb Optics Platform und die Kompetenz für eine standortweite Sicherheitsstrategie, positionieren Emerson als den perfekten Partner für Lösungen im Bergbau, zur Unterstützung von Unternehmen bei der Einführung und Implementierung von Bergbaulösungen in großem Maßstab.
Emerson ist in der Lage, Technologie, Engineering und umfassendes Know-how für die gesamte Lieferkette von Lithium-Ionen-Akkus bereitzustellen und damit die Entwicklung von Batterien für Elektrofahrzeuge als nachhaltige Energiequelle zu beschleunigen.
Häufig gestellte Fragen zur Montage und Produktion von Batterien für E-Fahrzeuge
Zu den kritischen Rohstoffen, die bei der Herstellung von Li-Ionen-Batterien (LIB) verwendet werden, gehören Lithium, Graphit, Kobalt und Mangan. Mit zunehmender Nutzung von Elektrofahrzeugen steigt auch die Nachfrage nach Lithium-Batterien für E-Fahrzeuge.
Die Herstellung von Lithiumbatterie-Komponenten (oder Batteriezellen) erfolgt in Elektrodengruppen, die dann zu Batteriezellen zusammengebaut werden. Zur Stromerzeugung transportieren Lithiumbatterien für E-Fahrzeuge Lithium-Ionen intern von einer Schicht - der Anode - zu einer anderen - der Kathode. Die beiden sind durch eine weitere Schicht, den Elektrolyten, getrennt.
Jede Generation von Batterieausführungen – zylindrisch, prismatisch, Polymerbeutel und jetzt auch Festkörperbatterien – fordert technische Grenzen heraus und stellt höhere Anforderungen an die Batteriemontagetechnik. Ultraschall-Schweißlösungen verbinden zuverlässig die dünneren, empfindlicheren Metalle und fortschrittlichen Hybridfolien, die für den Bau von Batterien mit höherer Energiedichte benötigt werden.
Eine Batterie besteht aus einer Anode, einer Kathode, einem Separator, einem Elektrolyt und zwei Stromabnehmern (positiv und negativ). Anode und Kathode speichern das Lithium. Der Elektrolyt transportiert positiv geladene Lithiumionen von der Anode zur Kathode und umgekehrt durch den Separator. Die Bewegung der Lithiumionen erzeugt in der Anode freie Elektronen, die am positiven Stromabnehmer eine Ladung erzeugen. Der elektrische Strom fließt dann vom Stromabnehmer durch ein mit Spannung zu versorgendes Gerät (Handy, Computer usw.) zum negativen Stromabnehmer. Der Separator blockiert den Elektronenfluss innerhalb der Batterie.
Während sich die Batterie entlädt und einen elektrischen Strom liefert, gibt die Anode Lithiumionen in die Kathode ab, wodurch ein Elektronenfluss von einer Seite zur anderen erzeugt wird. Beim Anschließen des Geräts geschieht das Gegenteil: Lithium-Ionen werden von der Kathode abgegeben und von der Anode aufgenommen.
Eine der größten Herausforderungen bei Fahrzeugen ist die Balance zwischen Gewicht und Kraftstoffverbrauch. Die Forscher ändern wesentliche Merkmale der Lithium-Ionen-Batterie, um eine vollständig feste oder „Festkörper“-Version zu entwickeln. Sie ersetzen den flüssigen Elektrolyten in der Mitte durch einen dünnen, festen Elektrolyten, der in einem breiten Spannungs- und Temperaturbereich stabil ist.