DCX Netzteile für Automatisierungsanwendungen
Erzielen Sie überragende Schweißergebnisse mit dem höchsten Ausgabe-pro-Einheit-Verhältnis von allen Ultraschall-Netzteilen.
Erhöhen Sie die Betriebszeit Ihrer Automatisierungsanwendung mit den kompakten Ultraschall-Netzteilen von Branson für automatisierte Montagesysteme. Netzteile der Serie DCX bieten die erste Amplitudensteuerung der Branche mit geschlossenem Regelkreis und tragen auf diese Weise zur Erhöhung der Leistung, Minimierung von Stillstandszeiten und Verbesserung des Durchsatzes bei. Diese speziell für den Einsatz in der Automobil-, Verpackungs-, Textilien- und Nahrungsmittelindustrie entwickelten Netzteile werden vom hohen Niveau und der weltweiten Verfügbarkeit des technischen und Produktsupports von Branson unterstützt.
Das DCX F von Branson wurde für fortgeschrittene Anwendungsbereiche entwickelt und bietet erweiterte Schweißparametereinstellungen, mit denen durch kontinuierliche Systemüberwachung und Regelkreis-Prozesssteuerung eine konstante Schweißqualität erzielt wird. Es kann mit einer SPS kommunizieren, um den Schweißmodus und Parameter zu konfigurieren und die Schweißergebnisse in Echtzeit abzulesen.
Das Netzteil DCX F mit EtherNet/IP bietet eine webbasierte Schnittstelle, die Einrichtung und Echtzeit-Diagnose der EtherNet/IP-Verbindung zwischen dem DCX F und einer SPS ermöglicht. Damit lassen sich komplexe automatisierte Systeme erstellen, in denen mehrere Geräte in einem einzelnen Netzwerk mithilfe gewöhnlicher Ethernet-Geräte verdrahtet werden müssen. EtherNet/IP sorgt dafür, dass ein programmierbares Automatisierungs-Steuergerät den Status eines ganzen Systems überwachen und Echtzeitveränderungen von Parametern an einzelne Geräte kommunizieren kann.
Steuern Sie die Schweißdauer und -energie, und lesen Sie Rückmeldungen zum Energieverbrauch, zur Frequenz und zur Berichterstellung bei Alarmen ab. Mit dem DCX A haben Sie am Ende eines Zyklus zur Auswertung und Dokumentation Zugriff auf sämtliche relevanten Schweißergebnisse. Mit fünf verschiedenen Schweißmodi werden die Anforderungen diverser Anwendungsbereiche bedient, und zu den Optionen gehören Dauer, Energie, Spitzenleistung, Masse-Erkennung oder kontinuierliches Ultraschallschweißen.
Lassen Sie unsere Techniker eine eingehende Überprüfung und Analyse Ihrer Anwendung durchführen, um die beste Branson Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.