Die PACSystems von Emerson bieten sichere, zuverlässige und kompakte Steuerungslösungen zur Optimierung Ihrer Prozesse.

Programmierbare Regler für die industrielle Automatisierung

Die branchenführenden Steuerungen von Emerson bieten Ihnen überragende Visualität und Kontrolle, verkürzte Ausfallzeiten und höhere Produktivität.

Leistungsstarke Regler in kompakter, sicherer Ausführung

Heutige industrielle Anwendungen erfordern schnellere Leistung und zuverlässigere Verbindungen. Die programmierbaren Automatisierungsregler von Emerson bieten einen umfangreichen Messbereich, was die skalierbare Automatisierung unterstützt und Ausfallzeiten minimiert. Diese kompakten Regler sind redundant ausgelegt, nutzen PROFINET für bessere Leistung und Produktivität und sind mit den meisten offenen Industriestandards interoperabel. Das robuste, lüfterlose Design sorgt für längere Haltbarkeit und bessere Leistung in jeder Umgebung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Leistungsstarke Regler in kompakter, sicherer Ausführung

Produkte





Exchange 365 Community

Exchange 365 Community

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in der Exchange 365 Community für PAC, SPS und industrielle Informationstechnik. Hier finden Sie Blogs über Edge-Computing, SPS und mehr.

Jetzt verbinden

Das Neueste

Neuer kompakter, robuster PC von Emerson ermöglicht die Verbindung industrieller...

PACSystems IPC 2010, vorgeladen mit Movicon Software und PACEdge IIoT-Plattform, bietet hohe Rechenleistung für Datenvisualisierungs-Anwendungen...

Das Beste aus Emerson Exchange für die virtuelle Konferenz 2023

Anmeldung für Keynotes, Anwender-Sessions, Technologiedemos und andere Höhepunkte der letztjährigen Präsenzveranstaltung sowie...

Emerson beschleunigt und vereinfacht die Anlagenautomatisierung mit der neuesten Version der...

Movicon.NExT 4.2, modular, skalierbar und auf einem offenen Framework aufgebaut, verbessert die Leistung, reduziert Bereitstellungskosten, bietet...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.