Kühltürme
Optimieren Sie die Wartung und halten Sie den Durchsatz konstant, indem Sie den Zustand der Kühltürme Ihrer Raffinerie in Echtzeit analysieren.
Kühlturmprobleme können zu Produktionsengpässen, verminderter Wasserqualität, Kohlenwasserstoff-Leckagen sowie erhöhten Kosten und Risiken führen. Emersons Überwachungs- und Analyselösung für Kühlturme ersetzt unregelmäßige manuelle Messungen durch Online-Zustandsüberwachung Ihres Kühlturms. So können Sie Probleme rechtzeitig erkennen und beheben, bevor diese die Kühlleistung mindern, Anlagen schädigen oder den Energieverbrauch erhöhen.
Nachfüll- und Abschlämmzyklen sind entscheidend für die Wasserqualität und die Kühlleistung. Niedrige Zyklusraten können eine mindere Wasserqualität bewirken, was Verschmutzung, Korrosion und potenzielle Gesundheitsschäden für das Personal nach sich zieht. Hohe Zyklusraten können zu übermäßigem Verschleiß der Geräte sowie zu erhöhtem Wasserverbrauch und erhöhten Kosten in Bezug auf Chemikalien und Zusammensetzung führen. Durch die Möglichkeit der Leitfähigkeitskontrolle können Emersons Anlagenüberwachungslösungen die Zyklusrate optimieren, Betriebskosten minimieren und eine gute Wasserqualität gewährleisten.
Rosemount-Lösungen zur Differenzdruck-Durchflussmessung |
Übermäßige Vibrationen und hohe Lagertemperaturen können vorzeitigen Lagerverschleiß und Beschädigung der Gleitringdichtung verursachen, was zu Pumpen- oder Lüfterausfall führt. Abschaltungen von Kühlturmgebläsen und Versorgungspumpen können Produktionsstörungen verursachen und die Kühlleistung verringern. Emersons Vibrationssensoren und Maschinenzustandssoftware bieten eine integrierte Lösung, die Ihnen helfen kann, vorzeitigen Verschleiß frühzeitig zu erkennen und Verzögerungen und Abschaltungen zu vermeiden.
Leckagen an Wärmetauscherrohren können in das zirkulierende Wasser gelangen und an die Umgebung abgegeben werden. Emersons Messumformer und Überwachungslösungen erfassen flüssige Kohlenwasserstoffe auf der Wasseroberfläche, so dass Ihnen genügend Zeit bleibt, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, bevor sich die Leckagen verschlimmern.
Da Wasser in Kühltürmen verdampft, können sich Feststoffe auf Wärmetauscherflächen absetzen, was zu einer geringeren Wärmeübertragung führt. Auch die Korrosion von Geräten kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen. Eine effektive Überwachung von Kesselstein und Korrosion kann die Effizienz der Wärmeübertragung erhöhen und die Energiekosten senken. Emersons AMS Machinery Health Manager-Software empfiehlt die entsprechende Anzahl von Kühlturmeinheiten, um den Kühlwasserbedarf im Prozess auf Grundlage unterschiedlicher Umgebungsbedingungen zu decken.
Rosemount-Lösungen zur Differenzdruck-Durchflussmessung |
Kühltürme bergen verschiedenartige potenzielle Gesundheits-, Umwelt- und Sicherheitsrisiken - vom Mikroorganismenwachstum in der Wasserversorgung bis hin zur potentiellen Freisetzung brennbarer Kohlenwasserstoffe. Die Anlagenüberwachungslösungen von Emerson ermöglichen es Ihnen, eine einwandfreie Wasserqualität zu gewährleisten und somit Gesundheitsrisiken zu minimieren. Die automatische Überwachung ermöglicht es dem Personal überdies, riskante manuelle Feldmessungen unter schwierigen Witterungsbedingungen zu vermeiden.