Pneumatische Stellantriebe für Auf/Zu-Ventile
Zuverlässige pneumatische Antriebe für Steuerungsanwendungen − vom ausfallsicheren Betrieb bis zu extremen Umgebungen ohne Beeinträchtigung der Leistungsmerkmale
Zuverlässige und effiziente pneumatische Antriebe für ausfallsicheren Betrieb, extreme Umgebungen und wichtige Anwendungen ohne Kompromisse bei Leistungsmerkmalen oder Sicherheit.
Uses the state-of-the-art Powr-Swivl™, replaceable bearings, highly efficient wear and corrosion resistant coating system
Bettis Pneumatische Scotch-Yoke-Antriebe liefern ein sicheres und zuverlässiges Drehmoment zur Automatisierung von Ventilen für eine Vielzahl kritischer Anwendungen.
Bettis pneumatische Zahnstangenantriebe bieten zuverlässige Drehmomente für die Automatisierung von Ventilen in einer breiten Anwendungspalette in der Industrie, von groß bis klein, heiß bis kalt, allgemein bis spezialisiert.