Die Revolution in der Bedienerschulung

Herkömmliche Schulungsprogramme konzentrieren sich in der Regel darauf, das Personal mit Fähigkeiten für den normalen Anlagenbetrieb auszustatten, übersehen jedoch häufig die Vorbereitung auf unerwartete Ereignisse. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Betreiber mit einer breiten Palette potenzieller Vorfälle, die beim Anlagenbetrieb auftreten können, kompetent umgehen können. 

DeltaV Mimic Train ermöglicht es Anwendern, mit hoher Präzision virtuelle Replikate realer Prozesse zu erstellen. Ob in der Fertigung, der Prozessindustrie oder anderen komplexen Betrieben - Mimic Train ermöglicht es Unternehmen, durch Szenariotests und prädiktive Analysen die Leistung zu optimieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Sicherheit zu erhöhen. 
 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Die Revolution in der Bedienerschulung
Fortschrittliches Schulungssystem
Funktionsweise

Implementieren Sie mit Mimic Train ein robustes und flexibles Schulungsprogramm

Optimieren Sie Schulungsverfahren mit Software, die darauf ausgelegt ist, Fachwissen schnellstmöglich von erfahrenem auf neues Bedienpersonal zu übertragen.

Fortschrittliches Schulungssystem

Mimic Train beinhaltet ein umfassendes Zustandsmanagement für die Gestaltung und Durchführung von Trainingsübungen und fördert kritisches Denken, indem es den Bedienern die Möglichkeit gibt, mehrere Wege zur Lösung eines simulierten Szenarios einzuschlagen.

Fortschrittliches Schulungssystem
Die Anwendererfahrung für Höchstleistungen des Schulungspersonals

Die umfassende und konfigurierbare Umgebung für das Schulungspersonal beinhaltet Prozessgerätesteuerungen, strukturierte Trainingsszenarien, Snapshot- und andere Steuerungen, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Die Anwendererfahrung für Höchstleistungen des Schulungspersonals
Einfache Konfiguration

Mimic Train bietet eine Reihe standardmäßiger Mimic-Unit-Operationen, jeweils mit einer Reihe häufiger Fehlfunktionen, wodurch der Zeitaufwand für die Konfiguration erheblich reduziert wird.

Einfache Konfiguration
Abgleich mit realen KPIs

Mimic Train überwacht die tatsächlichen Leistungskennzahlen eines Prozesses und bewertet die Bediener bei Schulungsübungen in Bezug auf diese.

Abgleich mit realen KPIs
Schulen Sie Ihr Betriebspersonal mithilfe von Mimic Simulation Software

Schulen Sie Ihr Betriebspersonal mithilfe von Mimic Simulation Software

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • captions and subtitles off, selected

      Dokumentation

      Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.