阅读更多

艾默生推出首款专为食品和饮料应用设计的非接触式雷达液位变送器

罗斯蒙特1408H 非接触式雷达液位变送器

罗斯蒙特1408H 非接触式液位变送器专为食品和饮料行业的卫生安全应用而设计,不仅提供精确可靠的液位测量,还能承受较高的清洁温度,与CIP/SIP 过程兼容,降低污染风险,从而确保产品安全。高分辨率图像



Rosemount 1408 Level Transmitter – Discover how to improve your level measurement in the food and beverage industry

The Rosemount 1408H Non-Contacting Level Transmitter is the world’s first IO-Link radar sensor for the food and beverage industry and it is compact, easy to use and provides accurate measurement while ensuring safety and minimizing contamination risk

紧凑且易于使用的罗斯蒙特™ 1408H液位变送器,具有 IO-Link连接能力,可提供准确的非接触式测量,有助于优化设备运营并确保食品安全

中国上海(2021 年 6 月 11日)——为满足卫生安全应用对高精准度和可靠性的液位测量高需求,艾默生推出首款专为食品和饮料行业设计的非接触式雷达设备——罗斯蒙特™ 1408H 液位变送器,这款设备具有卫生型紧凑设计、快速扫描技术、出色的雷达波束聚焦和 IO-Link通信等特点,帮助制造商提升运营效率,减少产品损耗并确保食品安全。

非接触式雷达是一种理想的液位测量技术,适用于需要严格卫生设施和设备的应用。与传统技术可形成鲜明对比,非接触式雷达实际上是免维护或极少维护,有助于确保了长期可靠性。其自上而下的安装方式降低了因泄漏而产生的产品损耗的风险,并且不受密度、黏度、温度和 pH 等过程工况的影响。罗斯蒙特1408H紧凑且坚固的外形使之成为食品与饮料生产中可在小型储罐和空间受限撬块系统中使用的理想解决方案。其卫生型天线与过程连接件齐平,确保在原位清洗和原位消毒过程中能清除过程残留物,而且不易冷凝和积聚。这款IP69 级设备符合卫生认证,拥有不锈钢外壳,接缝极少,可以承受外部冲洗,并确保清洁效果。

罗斯蒙特1408H是首款在具有嵌入式智能算法的单个电子芯片上采用 80 GHz调频率连续技术的的液位变送器。可实现出色的雷达波束聚焦,避免了搅拌器等内部储罐堵塞,且测量精度更高。快速扫描技术则使罗斯蒙特1408H成为市场上测量非常快的液位测量技术,其信息收集效率是传统变送器的 40倍以上。因此显著提高了测量精度,同时减少了制造商因浪费造成的产品损耗量,大大地提高产能,减少了生产变化,从而提高了产品质量和批次一致性。此外,技术还能够从底部一直测量到储罐顶部,避免了雷达死区,帮助用户提升储罐利用率。

罗斯蒙特 1408H是首款可与IO-Link通信协议连接的非接触式雷达变送器,可轻松地与自动化系统集成。不仅提供传统的 4-20 mA 开关输出和数字高速通讯,还具有创新技术和智能算法,可简化安装和调试,节省了时间并确保设备顺利运行。与新款罗斯蒙特 IO-link Assistant软件(通过 IO-link 设置参数)配合使用,进一步提升了罗斯蒙特 IO-link设备的使用体验。

艾默生测量解决方案卫生型业务总监 Melissa Stiegler表示:“罗斯蒙特1408H  是艾默生测量设备系列的最新产品,其设计充分考虑了卫生安全应用的要求。这款液位变送器符合食品和饮料行业严格的安全性要求,可降低污染风险,同时其准确性和可靠性确保能生产出符合消费者期望的高品质产品,成为替代传统技术的理想选择。”

罗斯蒙特 1408H凭借其设计的创新性获得了2021年度产品设计红点奖。红点奖这一年度国际奖项是由每年工程和设计专业人士组成的评审团评定,他们会从成千上万的新款产品中评选出设计和创新性俱佳的产品予以表彰。


更多信息请转到 Emerson.com/Rosemount1408H

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的 AspenTech,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问:Emerson.com

请启用 JavaScript 以使用此网站。