艾默生全新激光焊接机可自动组装 外形复杂的小型塑料部件

艾默生的 Branson™ GLX-1 激光焊接机

艾默生的 Branson™ GLX-1 激光焊接机将颠覆具有复杂设计的小型塑料零部件的焊接方式。此自动化友好型解决方案实现清洁、无振动的焊接,支持产品循环回收利用。高分辨率图像

Branson GLX-1 平台提供自动化友好的清洁,无振动焊接解决方案,同时可支持客户产品的回收再利用实现循环经济

康涅狄格州布鲁克菲尔德(2024 年 5 月 30 日)—— 艾默生宣布推出新款 Branson™ GLX-1 激光焊接机。这款产品为用户提供新的设计新的设计灵活性,以满足小型、复杂或精密塑料部件和组件日益增长的焊接需求。该焊接机采用小巧、模块化设计,兼容 ISO-8 洁净室环境,其一体式自动化控制系统将简化安装及与生产机器人的连接。

GLX-1 焊接机采用精准的伺服式驱动控制,对于医疗市场的小型部件应用(如导管,带微流道设计的即时类产品和可穿戴设备)以及电子、汽车和家电市场的传感器,能够更自由地设计和焊接其中的三维轮廓部件。新款焊接机可以焊接高性能聚合物和混合聚合物,也可以焊接具有关键或复杂三维焊接面设计的组件或预装配零部件,并且没有热损坏或振动损坏的风险。激光焊接完成后没有飞边或表面划痕,使产品外观更加美观。

为提高设备制造商对产品循环回收利用的意愿,GLX-1 还能安全、无损地“拆焊”常用医疗器械和可穿戴设备中使用的塑料。拆解功能将实现有价值的内部组件的回收和再利用,强化可持续性并减少浪费。

艾默生非超声全球产品经理 Emma Wood 表示:“在一些重要市场中,更小、更复杂的高质量塑料组件(通常是敏感电子元件的外壳)的焊接需求在不断增加加。新型 GLX-1 激光焊接设备能以紧凑的结构实现坚固、清洁且优异的焊接结果,使制造商能够高效设计和生产高品质产品。”

GLX-1 焊接机以艾默生同步透射红外® (STTlr®) 激光焊接技术为基础,生产效率高,焊接强度和美观度要优于其他塑料焊接工艺。GLX-1 通过必能信的高功率激光发生器提供焊接功率,每个发生器可配置功率最高达 250 瓦。

其先进的伺服驱动执行器实现精确、可重复的闭环的压力控制,从低压力覆盖到高压力。 还可选配闭环气动控制装置。因此该产品焊接周期短,支持各种应用中的大批量、高质量生产。该焊接机的射频识别(RFID)功能可识别匹配焊接参数包和对应的焊接模具,以高效、准确地更换焊接模具。

GLX-1 还具有出色的连接性和安全性,其焊接数据的采集、传输和安全功能将简化客户内部网络的焊接数据传输过程。直观、易用的 12 英寸触摸屏 HMI 可访问操作和安全功能的界面,该屏安装在可旋转挂臂上,便于查看。 

该焊接机拥有多达 99 级的自定义密码保护,大大提升了安全性。它还具备数据接口网关(DIG)和兼容多种现场总线协议,配备 USB 端口和 OPC-UA 接口,能轻松连接工厂网络,以满足工业物联网(IIoT)或通信要求。 

如需了解更多信息,请访问 https://www.emerson.com/en-us/catalog/branson-glx-1

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的 AspenTech,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问:Emerson.com

请启用 JavaScript 以使用此网站。