通过解决锅炉和 HRSG 的热压力减少管泄漏。
增加循环会对锅炉和热回收蒸汽发电机(HRSG)施加更多的机械压力,特别受不良过热和再热回路的影响尤为明显。重要回路性能不理想可能会增加管泄漏频率。
与艾默生合作,您可以优化工厂系统中的关键控制回路,减轻循环影响并提高装置可用性。
降低管泄漏风险。
一旦出现征兆,立即发现机械设备问题
发电厂传统方式是使用直接线热电偶测量温度。鉴于无法提供热电偶都会发生接线变细、传感器老化或腐蚀造成偏差或故障等情况,工厂运营时 使用直接线热电偶测量温度可能会产生问题。
艾默生电力行业专家可以通过添加温度传感器确保热电偶正常运行。借此,您将提前知晓温度计量是否受到影响,避免超出工厂热限值。
传统 PID 温度控制(包括前馈)无法在工厂持续循环运行时根据需求严密控制温度。
与艾默生合作,您可以在关键温度控制回路上安装 高级过程控制 (APC) ,即便在棘手的循环环境中,也能根据工厂运行预测出工厂的反应,并提供严格的调温度控制。
喷雾阀控制不严和保温器维护不当可能会造成损害性热偏差。
艾默生阀门专家网络可以帮助您重新评估保温器回路的性能和耐用性。
Overcome Tube Leak Problems with Better Steam Temperature Control
Eastman 的 Kingsport 改进蒸汽温度控制
改善蒸汽温度控制的 3 个步骤
了解艾默生如何帮助您应对某些工厂可靠性和可用性相关的棘手挑战。
找到优化锅炉可用性和效率的方法。
获得优化 HRSG 灵活性和性能所需的洞察。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。