在挑战如此严峻的情况下, 您需要一个拥有专业知识并值得信赖的伙伴来帮助您实现业务目标。
艾默生运用其多年的经验和专业技术知识,帮助确保世界各地的下一代核设施高效、可靠且安全地运行。
适用于核级应用的直行程阀门位置变送器
为核电设计的阀门,执行机构和自力式调节阀
符合 IEEE 和 KTA 标准的全面、可靠、成熟的压力仪表。
符合 ASME 第3篇带有ASME N钢印,以及 RCCM 标准的过程控制阀
针对具有高辐射、高温和高抗震要求的环境而设计。
40 多年来,罗斯蒙特生产的核工业认证压力变送器广泛应用于遍布 23 个国家的 300 多个反应堆的安全相关测量,广受信赖。
通过调节优化回路和使用高性能阀门可减少工厂停车时间
利用数字阀门控制器避免可能的工厂停车(简体中文)
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。