各种船用阀门执行机构型式和优质可靠的紧凑型执行机构,能在各种情况下提供高扭矩。
具有维护需求极少和良好的船舶合规性,可以提高运营连续性并节约成本。 阀门远程控制解决方案包含可满足您特定船舶应用需求的定制和可扩展的液压、电动液压、电动及气动执行机构解决方案。
绿色石油技术
实现液压机械锁解决方案的功能可视化,以增强船上的安全阀驱动能力。
Enseada 建造了六台采用艾默生阀门远程控制系统的钻井船,该系统采用了绿色石油技术
液压阀远程系统是确保安装位置灵活性的正确选择,例如甲板、水下或爆炸区域。 该系统包含各类执行机构,均为直角回转和线性,采用紧凑而坚固的设计,涵盖大多数船用阀门。 该系统在设计时专门考虑了海上生活的特点。
在空间有限以及需要通过电气连接(电源或总线控制)进行控制时会选择电动液压阀门远程系统。 电动液压系统可以安装在执行机构或舱壁上。本地电力单元(LPU)包括可变液压泵,能够在低速下运行,极大限度降低能耗,而不会影响运行性能。
当空间有限且观察到高腐蚀性环境时,可以选择气动阀门远程系统。 由于海洋应用中盐浓度高,气动执行机构采用铸铝体和先进的粉末涂层装饰,坚固耐用,可提供防腐蚀保护。
电动阀门远程控制系统是满足海洋行业成本效益和严格要求的理想选择。 我们的电动执行机构具有紧凑、重量轻、可靠和稳固的性能,可以承受严苛的海洋环境并符合美国海军标准,无需更换整个电气包装,适用于多种配置,并简化了维护。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。