您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
灵活、经济高效且易于使用的解决方案
储罐雷达变送器、压力变送器和电动气动系统代表适用于各类船舶储罐应用的前沿技术。这些解决方案不仅性能出色,而且维护需求低。
我们的技术在准确地测量各种储罐(包括替代燃料储罐、传统燃料储罐、压舱物和在役储罐)的液位方面表现优越,同时还可准确测量吃水深度并监测空隙空间。
利用我们先进的船舶储罐监测解决方案,体验前所未有的效率和可靠性。
在大型 LNG、LPG 和氨燃料储罐中进行准确可靠的测量
通过一体化解决方案确保 LNG 和 LPG 燃料储罐的法规合规性
Emerson's Rosemount Alternative Fuel Solutions offers precise and accurate level measurements for emerging marine fuels.
全新的罗斯蒙特雷达技术设施-艾默生在瑞典哥德堡
F.T.Everard 安装了艾默生的船舶储罐管理系统,以确保安全
对于更具可持续性的新型船舶燃料而言,船上储罐液位计量应用可谓十分复杂。这需要我们掌握更先进的测量技术。因此,雷达是克服与替代燃料相关挑战的首选技术。了解到这些挑战后,艾默生已开发出多种解决方案,旨在高效且可持续地满足这些应用需求。
艾默生的压力式油罐液位计量解决方案适用于所有船用油罐液位应用。如此一来,您可以为所有设计限制较少的应用找到合适、稳固且可靠的变送器。
艾默生值得您依赖。随时随地提供支持和最佳实践安装,确保船舶整个生命周期中无障碍安装及所有权。
电气油罐液位计量系统是一项可靠的解决方案,适用于镇流器、燃油、各类油罐和空舱,可为所有船舶类型提供准确的油罐液位指示。