您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
利用强大的雷达货物监控系统,提高您的运营可见性和有效性。
您将从一个稳固的雷达式货舱监控系统开始,您可以凭借该系统实现精确的货舱液位测量,并利用其诊断功能来提高船员的效率。 如果出现问题,您可以随时随地致电我们的艾默生服务团队获取支持。
罗斯蒙特货物监控系统
您如何实现无忧货物作业?
可靠性高于一切 - 货物监控系统
艾默生瑞典哥德堡,全新的罗斯蒙特雷达技术设施
壳牌公司使用罗斯蒙特CMS制造了世界上第一艘浮式液化天然气生产油船
油罐雷达液位计是任何油轮、货物监控系统在船舶上最重要的系统部件之一。无论船上条件如何,艾默生可确保您将拥有最广泛的解决方案选择并实现最可靠、准确的测量。
测量液舱内的惰性气体或蒸汽压力对于机载油轮的安全和有效运行十分重要。艾默生提供的蒸汽压力传感器具有极高精度,集成在油罐雷达液位计内。该解决方案符合《国际海上人命安全公约》(SOLAS) 关于辅助蒸气防护手段的规定。
对于许多油轮而言,必须完全控制液货舱温度,这不仅是操作需要(某些液体需要在特定温度下运输),也是出于安全考虑。确定标准货物量需要了解精确温度。作为货物监控系统的一部分,艾默生温度测量仪表通过集成解决方案提供优质数据。
对于船舶上的船员而言,船舶上配备有易于使用且可靠的监控和通信解决方案是至关重要的。艾默生拥有对现场设备进行可靠、冗余监控,并对最大可用性进行全面诊断的解决方案。通过我们的工作站,您将获得高度先进的人机界面解决方案。
高液位与溢罐报警系统对于油轮和海上仓储设施而言十分重要。 艾默生拥有独特的解决方案,采用 2 个甚至 3 个雷达通道在一个设备内测量,提供可用于高液位与溢罐报警的单独输出信号。