提高反应器性能可提升产量和质量
温度和压力偏差或进料突然变化会破坏反应平衡并损坏催化剂。催化剂性能降低则会导致过早停车、增大能耗、降低产品质量。艾默生的解决方案实现在设定值下运行,并延长催化剂寿命。我们的自动化和仪表解决方案利用实时过程数据实现正确的过程控制策略,更大限度地提高生产率和安全性。
温度和压力偏差或进料突然变化会破坏反应平衡并损坏催化剂。催化剂性能降低则会导致过早停车、增大能耗、降低产品质量。艾默生的解决方案实现在设定值下运行,并延长催化剂寿命。我们的自动化和仪表解决方案利用实时过程数据实现正确的过程控制策略,更大限度地提高生产率和安全性。
原料过多会使反应器不堪重负,降低效率,因此必须监测原料流,才能达到质量标准,生产符合规格的高价值化学品。采用正确的测量和控制策略来测量物料添加或装料流量并检测组分变化,可使操作员优化转化率,有更多时间执行增值更高的工作。艾默生的测量设备可避免影响反应速率的误差,进而避免需要高成本再加工的不合格产品。
费希尔控制阀
费希尔控制阀操纵流动的流体(如天然气、蒸汽、水或化合物)以补偿负载扰动,同时 尽可能使已调节的过程变量靠近所需的设定点。
Bettis 电动执行器
智能可靠的电动执行器,可安全实现多回转、直角回转和线性阀的自动化。
高准密度计与粘度计
为需要测量密度、浓度或粘度的应用提供出色的准确度和性能。
AMS 智能设备管理系统
通过预测性维护,工厂可以避免因非计划停车和低效率造成的利润损失。AMS 智能设备管理系统能够帮助避免这些不必要的成本,并提供一个了解现场智能设备工作情况的窗口。
ASCO™ 641/642/643 和 342A 系列过滤器减压阀
耐用型减压阀可提供高流量和准确的压力调节,并在恶劣过程环境中防止污染。
高准科里奥利流量和密度仪表
我们的科里奥利流量计为化工运营中的质量流量、体积流量和密度测量提供值得信赖的可靠性。
Rosemount 3408 非接触式雷达液位变送器
可靠的非接触式液位测量雷达,自上而下安装简单,调试方便。
ASCO™ 551、327 和 290 系列电磁阀
先进的电磁阀技术为可靠性、性能和功耗设定了新的行业标准。
温度控制对批次和连续反应器的可重复性规范生产至关重要。艾默生为各类反应方式提供多样化温度测量解决方案。化学反应中有能量交换,因此准确控制也是一个安全问题。对于放热反应,温度峰值会导致热失控。对于吸热反应,加热不足会导致反应停滞。无论是在间歇式反应器上从加热切换至冷却,测量热量输入/输出,还是调控阀门以接近温度限值运行,准确的自动化控制都可确保安全、高效且高效的运行。
温度传感器和变送器
我们的温度仪表可在工况严苛的应用中提供可靠准确的测量,帮助维持理想的温度水平,保持平稳运行。
Bettis 电动执行器
智能可靠的电动执行器,可安全实现多回转、直角回转和线性阀的自动化。
AMS 智能设备管理系统
通过预测性维护,工厂可以避免因非计划停车和低效率造成的利润损失。AMS 智能设备管理系统能够帮助避免这些不必要的成本,并提供一个了解现场智能设备工作情况的窗口。
ASCO™ 641/642/643 和 342A 系列过滤器减压阀
耐用型减压阀可提供高流量和准确的压力调节,并在恶劣过程环境中防止污染。
Fisher™ Vee-Ball™ V150 法兰型控制阀
Fisher Vee-Ball V150 控制阀适用于广泛的应用,是高性能和高成本效用的最佳选择。精密加工部件和压力平衡密封设计可让阀门顺畅、精确地运行。
罗斯蒙特 8800 系列涡街流量计
罗斯蒙特 8800 系列涡街流量计具有出色的可靠性,无垫圈、无堵塞型仪表表体,可杜绝潜在的泄露点,提高可用性,减少意外过程停车。
ASCO™ 551、327 和 290 系列电磁阀
先进的电磁阀技术为可靠性、性能和功耗设定了新的行业标准。
当反应速率不稳定时,操作员必须留出峰值裕度,避免安全事故。这样能避免接近上限运行,从而保持较高生产水平。在远低于上限的条件下运行的成本高昂,而且反应器涉及复杂的多变量过程,难以在最佳条件下运行。艾默生的测量、数据分析、高级控制和最终控制技术可以帮助您准确测量关键反应器的过程变量,预测设定值轨迹以及操控过程,从而通过操作时更接近限值来提高转换效率并提升盈利能力。
AMS 智能设备管理系统
通过预测性维护,工厂可以避免因非计划停车和低效率造成的利润损失。AMS 智能设备管理系统能够帮助避免这些不必要的成本,并提供一个了解现场智能设备工作情况的窗口。
高准密度计与粘度计
为需要测量密度、浓度或粘度的应用提供出色的准确度和性能。
费希尔控制阀
费希尔控制阀操纵流动的流体(如天然气、蒸汽、水或化合物)以补偿负载扰动,同时 尽可能使已调节的过程变量靠近所需的设定点。
Rosemount 3051 共平面压力变送器
Rosemount 3051 共平面压力变送器系列是集压力、液位和流量测量于一体的解决方案。该变送器易于安装且支持在过程中直接安装,经济实惠而又高效。
Rosemount 3408 非接触式雷达液位变送器
可靠的非接触式液位测量雷达,自上而下安装简单,调试方便。
ASCO™ 641/642/643 和 342A 系列过滤器减压阀
耐用型减压阀可提供高流量和准确的压力调节,并在恶劣过程环境中防止污染。
温度和压力偏差和原料杂质会破坏反应平衡并损坏催化剂。这类损坏可能会增大压降,从而影响通过反应堆的流量,也会减少转化为产物的进料量。艾默生的过程控制策略结合有效仪表化,可利用先进的过程控制技术分析反应条件,及早发现过程得问题并及时采取措施,以最大限度地提高转化效率,延长催化剂使用寿命。
罗斯蒙特 pH 值传感器和分析仪
利用在线液体传感器和过程诊断功能实现可测量的结果,优化液体过程性能并降低能耗。
高准密度计与粘度计
为需要测量密度、浓度或粘度的应用提供出色的准确度和性能。
AMS 智能设备管理系统
通过预测性维护,工厂可以避免因非计划停车和低效率造成的利润损失。AMS 智能设备管理系统能够帮助避免这些不必要的成本,并提供一个了解现场智能设备工作情况的窗口。
高准科里奥利流量和密度仪表
我们的科里奥利流量计为化工运营中的质量流量、体积流量和密度测量提供值得信赖的可靠性。
温度传感器和变送器
我们的温度仪表可在工况严苛的应用中提供可靠准确的测量,帮助维持理想的温度水平,保持平稳运行。
过程异常和原料变化太多可能引起环境和安全隐患,使财产和人员处于危险之中。自动化程序控制确保启动、关闭、产品变化和其他异常条件下的正常运行。通过条件性联锁策略执行正确的过程测量,有助于操作员及早发现异常情况,而部分冲程测试可让安全系统评估人员在不中断过程的情况下验证紧急关闭阀。
罗斯蒙特 INCUS 超声波气体泄漏检测器
利用超声波泄漏检测技术即时检测气体泄漏情况, 触发 早期预警系统。
罗斯蒙特火焰检测器
找到合适的火焰检测产品,以帮助确保人员和设施的安全。
TopWorx™ ESD 阀门控制器
TopWorx™ ESD 阀门控制器提供完整的部分冲击测试解决方案,具有独特的特性和功能性,确保紧急切断阀门的部分冲击测试不会干扰或切断过程。
Rosemount 3408 非接触式雷达液位变送器
可靠的非接触式液位测量雷达,自上而下安装简单,调试方便。
罗斯蒙特音叉式液位开关
了解我们丰富的音叉式开关和检测器产品组合,并发现符合您特定需求的产品。
Fisher FIELDVUE DVC6200 SIS 数字阀门控制器
通过控制阀门的安全关闭并使用部分冲程测试,同时监测整个阀门组件的运行状况,可进一步降低工厂和人员面临的风险。
AMS 智能设备管理系统
通过预测性维护,工厂可以避免因非计划停车和低效率造成的利润损失。AMS 智能设备管理系统能够帮助避免这些不必要的成本,并提供一个了解现场智能设备工作情况的窗口。
经过证实的结果
泄压阀解决方案,满足化工行业需求
催化反应器的常见问题解答
催化反应器的性能受几个关键因素影响。催化剂活性和选择性至关重要,它们决定催化剂促进反应和生成产物的能力。催化剂随时间推移失活,影响性能,反应温度和压力等因素也会影响反应速率和选择性。停留时间、进料成分以及质量和热量传递效率也起着重要作用。反应器设计、催化剂制备和再生技术会影响性能,所以必须详细了解反应动力学。考虑并优化这些因素,有助于有效且高效的催化反应器运行。
遵守催化反应器的安全注意事项,对于防止事故、保护人员和环境至关重要。包括正确处理 有毒或反应性催化剂、防范易燃性和爆炸性、管理高温和高压、确保材料相容性、适当通风和气体监测、解决催化剂失活和再生问题、建立应急响应程序、利用过程控制和自动化、实施充分的培训和宣传等。维护安全操作环境必须遵守相关法规和行业最佳实践。
有些反应器需要持续给进催化剂。如果不严格控制反应器的催化剂进料,其过程可能会增大安全风险,导致不合格产品,降低利用率。但是控制并不容易:催化剂太少,反应不会进行;而对于放热反应来说,催化剂太多又会导致温度飙升,出现安全问题。这两种情况都会导致非计划停车和生产损失。艾默生科里奥利质量流量计(具有浓度测量功能)用于反应器进料管线,将保障反应器的高效性能。浓度测量功能利用管内密度和温度数据实时计算进料中催化剂的浓度。
在化学工程中,根据反应特异性和操作要求采用多种反应器类型。其中包括作为封闭系统运行的间歇式反应器,在该系统中,反应发生在没有物质流入或流出的情况下,随时间的推移而发生。连续搅拌槽式反应器 (CSTR) 和塞流式反应器 (PFR) 则为开放系统,在该系统中,反应物和生成物连续流动,前者直接混合输入物,而后者具有“塞”流机制。半间歇式反应器兼具间歇式系统和连续系统的特性,允许反应物连续流入或生成物连续流出。填充床反应器 (PBR) 和流化床反应器通过固体催化剂颗粒来提高反应速率,PBR 让反应物流过填充催化剂,而流化床反应器将催化剂悬浮在流体中。膜反应器允许同时反应和分离生成物,而光化学反应器可利用光能进行反应。