用于在安全性、可靠性、生产和能源管理方面取得标杆绩效的解决方案。
我们通过引入“运营确定性”帮助客户抓住机遇,这是我们与客户合作实现标杆运营绩效的方法。艾默生利用跨职能咨询专业经验和统一方法,以行业基准和公司运营绩效为指导,确定实施时机。随后我们提供各个项目的使能技术(如我们的数字生态系统)的投资优先级。
我们将与客户合作,通过程序化方法确保成果的可持续性,并在现有卓越运营举措的基础上实现更多盈利。
什么是运营确定性研讨会?
准备好实现标杆绩效运营了吗?
Lal Karsanbhai 讨论了在当前能源环境下,如何利用自动化和创新提高生产力。
停车检修的时间紧,范围可变,投资高。不过,如果这些也能成为您工厂取得标杆绩效的关键因素呢?
艾默生的 Bob Karschnia 讨论了如何将一流的传感器技术与新型 Wi-Fi 连接相结合,以实现安全、可靠且高效的运营。商业案例明确表明:工厂可以节省大量运营成本,减少安全事故,并增加正常运行时间。
标杆绩效企业将可靠性视为提高生产可用性的战略机遇。
确保生产和现场安全及保障不仅是一项业务需求,更是一个大好商机。
艾默生的专业技术正在帮助制造商优化生产,从而取得标杆绩效。
了解艾默生如何帮助您提高现场能源绩效并减少排放。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。