exp-accomodate change-smart commissioning

智能调试

通过自动调试加快基本建设项目的进度。

适应变更,缩短项目工期。

智能调试是一种过程辅助技术,可简化包括系统设计、设备绑定和组态、测试以及存档在内的整个调试过程。

智能调试可切实提高项目执行的整体确定性,确保自动化项目满足紧张多变的时限要求。 该过程的基础很大程度上依靠手动任务自动化和技术自动完成工作。

读取更多...
单击以继续读取 适应变更,缩短项目工期。

方式

配置设备所需时间更短

“一次定义,多次使用”说明了使用 AMS 设备管理器批量传输配置 HART 设备的高效方法。 用户定义模板,随后将模板同时应用于多个设备。 这种方法显著地减少了配置时间,同时简化了更改多个设备配置的过程。

适应项目后期变更

控制逻辑配置可独立于现场设备的 I/O 分配,单独进行,因此智能调试改变了执行自动化项目的方式。 

I/O 物理设计与控制策略配置解耦,大大降低了现场设备安装和控制系统配置间的进度依赖性。

提高速度和精度

智能调试通过 HART 现场设备标记,自动将现场设备引用绑定至控制策略。 这种设备绑定的自动化让后期变更的响应变得更快。 由于智能调试允许将硬件和软件的绑定推迟到流程后期,项目团队对之后设计出现变更时,可以更加灵活、精准地响应。

请启用 JavaScript 以使用此网站。