IOps 工作区域解决方案

iOps 工作区域解决方案

打造一体化操作环境,提高操作员效率,助力做出更明智的决策。

借助 iOps 工作区域解决方案提高运营业绩

操作员需处理越来越多的控制和安全系统、过程和企业应用、远程操作、培训模拟和安全问题等工作——这一切都需要在挤满多个工作站、显示屏、键盘和鼠标的控制室里完成。精神和人体工程学上的压力会导致控制室效率降低并增加安全风险。

iOps 工作区域解决方案为操作员提供了更简单的操作环境,将整个过程和企业的多个输入集成到一个可视区域——该工作区仅需一个键盘和一个鼠标,具有灵活的用户界面,可根据操作员的偏好进行定制。

读取更多...
单击以继续读取 借助 iOps 工作区域解决方案提高运营业绩
借助 iOps 工作区域解决方案提高运营业绩

配置示例

基本

基本配置包括

  • 高度可调的电子坐立式操作员操作台,配备四台 24 英寸的高清显示屏和一个宽敞、高压积层的 24/7 办公桌区域
  • 先进的可视化软件,配置企业级服务器、纤薄小巧的客户装置、信号编码器、网络路由转换器和机架组件。
  • 项目执行、软件配置、安装和设置服务,以及软件维护协议。

高级

高级配置包括

  • 高度可调的电子坐立式操作员操作台,配备一台 58 英寸的 UHD 显示屏和两台 27 英寸的高清显示屏,一个宽敞、高压积层的 24/7 办公桌区域
  • 先进的可视化软件,配置企业级服务器、大型和小型的纤薄客户装置、信号编码器、网络路由转换器和机架组件。
  • 项目执行、软件配置、安装和设置服务,以及软件维护协议。

中心

中心配置包括

  • 高度和深度均可调的电子坐立式操作员操作台,配备一台 58 英寸的超高清显示屏和四台 24 英寸的高清显示屏,一个宽敞、高压积层的 24/7 办公桌区域
  • 先进的可视化软件,配置企业级服务器、大型和小型的纤薄客户装置、信号编码器、网络路由转换器和机架组件。
  • 项目执行、软件配置、安装和设置服务,以及软件维护协议。
请启用 JavaScript 以使用此网站。