在自动化工厂工作的带安全帽的男性

设备安全

在不影响生产力的前提下达到设备安全标准和法规要求

工程师检查其自动化工厂应用的安全功能。

我们的设备安全解决方案使生产线更加安全

设备安全对于避免工伤至关重要,但要达到要求的安全标准可能有难度。艾默生设备安全方面的专家可以帮助设备制造商和生产商设计和运行满足当今种种挑战的气动产品生产线。我们深知符合不断变化的设备安全标准的重要性,包括满足 3 类和 4 类要求。我们富有成本效益的解决方案可以让工人工作更安全,简化安全系统,改善设备功能,并全面提升产能。

读取更多...
单击以继续读取 我们的设备安全解决方案使生产线更加安全

设备安全概述

设备安全原理

设备安全的目标是保证从事机械安装、运行、调整和维护的人员的健康及安全。

机械及其安全功能的设计的三大理念定义基于机械指令 2006/42/EC:
●    设计前风险分析
•    特别考虑安全功能的定量方面及一种定性方法
•    使用性能等级 (PL)

指令和标准

机器工程指令的目的是确保分布并运行于全球各地的新机器达到相同安全等级。以此管理设计和工程方面的安全和职业健康要求。

协调标准通过提高“符合性推定”之合规性,为机器运营商和制造商提供更多帮助。几乎所有法律都强制执行风险评估,以分析和评定风险并最后采取降低风险的措施。

危害与风险

全面的安全风险分析要考虑机械、功能、受伤的风险及机器全生命周期期间发生的概率。缓解和消除风险的技术措施以此分析为基础,可以帮助机械达到高性能水平。分析方法设定性能和安全性目标,并应用于机器制造、运营、维护和处置,同时保持法规框架的合规性。

实例

为支持机器和系统制造商,艾默生提供个性化咨询和定制电路图,涵盖我们广泛产品组合的各部分。我们可以帮助客户完成技术安全措施及风险降低程度的可视化。其中将考量确定的风险评估、所需性能等级、确定类别、安全功能、产品材料、环境状况、外部防护冗余以及许多其他变量。

SISTEMA 数据集库

将性能等级计算作为风险评估的一部分很关键。与艾默生合作的工程师和机器制造商可以持续访问 SISTEMA 数据库格式的安全参数库,包括证书。

我们向该库——保持更新——提供安沃驰气动产品的可靠性数据,以便在以下方面集成到 2.0 版本及以上的 SISTEMA 软件:输入、逻辑或输出。
 

读取更多...
单击以继续读取 SISTEMA 数据集库
工程师在平板电脑上查看数据

关于机械安全的常见问题解答

什么是机械安全
为什么安全对于机械至关重要?
气动系统有哪些安全预防措施?
读取更多...
单击以继续读取 关于机械安全的常见问题解答

媒体和案例研究

Emerson's AVENTICS Zoned Safety valve system enables you to meet the desired safety level to protect employees, without compromising on productivity or adding complexity. Watch this video to learn how you can do that for your machines.

通过分区安全增强自动化工作流程

通过分区安全增强自动化工作流程

ASCO 分区安全方法可以简化设备设计,消除典型的自动化工作流程中昂贵的离散安全部件。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。