下载




环境可持续发展

target-net-zero-operations-environment-data

净零运营目标

自 2021 年以来,范围 1 和 2 的绝对排放量减少了 44%,排放强度下降了 52%。



target-net-zero-value-chain-environment-data

净零价值链

自 2021 年以来,实现范围 3 排放下降 4%。

targets-stbi-environment-larger-data

科学碳目标

净零目标已获得科学碳目标倡议批准。

target-renewable-electricity-environment-data

可再生电力目标

艾默生全球运营场所内有 49% 的电力来自可再生能源。

齿轮内带闪电的图标

运营能源强度目标

实现能源强度比 2018 年降低 41%,超额完成到 2030 年前减少 25% 的目标。

target-zero-waste-environment-data

垃圾填埋场零废物目标

全球生产设施的非危险废物分流率达到 56%。

社会责任

target-leadership-women-social-data

全球领导层目标

到 2030 年全球领导层中女性占 40%。



target-leadership-minorities-social-data

美国领导层

到 2030 年,实现美国领导层中少数族裔占比 30% 的目标。

highlight-$200m-pledge-social

教育公平

承诺在 10 年内投入 2 亿美元推进教育公平。

highlight-employee-strategy-social

持续倾听战略

进行了公司首次员工敬业度和 Pulse 调查,参与度达到 85%,员工敬业度总得分 78%。

一起出发吧!

员工价值主张

在关键的 5 个文化领域强化艾默生“员工价值主张”,呈现公司的差异化员工体验。



highlight-erg-members-social

员工社群

员工社群不断壮大,吸纳超 13,000 名成员。

治理和担责

董事会组成图标

董事会组成

50% 的董事会成员为女性或有色人种*,2/3 的关键董事会委员会由女性担任主席。

董事会更新图标

董事会更新

过去 5 年新增 7 位董事,体现艾默生重视为董事会注入新鲜活力*。

CDP 供应链参与领导者图标

CDP 供应商合作领袖

连续两年成为 CDP 供应商合作领袖。

通过 ISO 27001 认证图标

通过 ISO 27001 认证

我们的主要数据中心、云环境和企业 IT 组织的关键要素均已通过 ISO 27001 认证。

年度道德规范培训图标

年度道德规范培训

所有员工都必须完成公司的年度道德规范培训。

职业道德报告图标

职业道德上报

艾默生的职业道德上报网站和热线由独立第三方运营,确保员工匿名。

                                                                          

奖励和表彰

award-logo-energystar-home

凭借杰出的企业能源管理荣获 ENERGY STAR® 年度合作伙伴奖

award-logo-forbes-home

荣获 2022 年“最佳多元化雇主”(《福布斯》

奖励-安全-行为-认证-主页

Ovation 技术获得了安全法案认证

探索更多




请启用 JavaScript 以使用此网站。