AMS-P-AMS Device Manager

AMS 智能设备管理系统

产品描述

通过预测性维护,工厂可以避免因非计划停车和低效率造成的利润损失。AMS 智能设备管理系统能够帮助避免这些不必要的成本,并提供一个关于现场智能设备健康状况的窗口。相关的维护和操作人员借助此工具可以更加智能有效地开展工作。根据现场智能设备的实时数据,工厂相关人员可快速响应,及时做出正确的决定维护或更换现场设备。

处理器
英特尔酷睿 2 四核处理器,2 GHz 或更高
硬盘驱动器
2 GB 或更大可用硬盘空间
内存
3 GB 或更大的内存

特点

  • 使用设备配置模板和批量传输,可减少高达 80% 的设备调试时间。
  • 简化标定工作流程,减少高达 50% 的标定时间
  • 可在舒适的维修车间或控制室,发现问题、排除故障和解决设备问题。
  • 通过增强用户管理,帮助保护安全资产的性能,确保只有经过授权的人员才可以进行变更。
  • 可以轻松地进行扩展和管理无线网络,达到工厂中的更多测量点。
  • 使用直观、基于网络的设备健康仪表盘,将资产管理扩展到每个角落。
  • 自动将来自 AMS Trex 的现场数据与审计记录同步

文档与图纸