您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
高性能 Fisher 电气转换器 提供稳定精确的阀门操作
电气(I/P)转换器将 4-20mA 的电流输入转换为比例压力输出。I/P 是电流转换至压力(I 至 P)的缩写。集成气动继电器提供 了驱动气动控制阀组件必需的高流通能力,无需附加增压器或定位器。当向小容量腔室(例如气动定位器或其它气动仪器)输出时,转换器一样能保持操作的稳定和准确。
转换模块从控制装置接收标准直流电流输入信号,使力平衡定向系统进行盘管运转,该系统又通过一体化喷嘴/挡叶装置控制排气。喷嘴压力提供输入信号来运转继电器。继电器输出压力通过管道直接应用到阀门/执行机构组件。
仍有疑问?请联系您附近的艾默生销售办事处。
使用阀门计算和选型软件,确保阀门规格准确无误。