通过精确、坚固耐用且可靠的 Fisher 定位器满足特定参数。
作为常用的控制阀配件,阀门定位器为阀门执行机构提供增压空气,使阀杆或阀轴位置符合控制系统的调整点。阀门控制器通常为气动或模拟 I/P,并在阀门需要节流时使用。它们需要来自阀轴或阀杆的位置反馈,并为执行机构提供气压,以便打开和关闭阀门
传统的过程装置可能会将气压信号作为控制阀的控制调整点。在常见的气动定位器设计中,从控制装置接收气动输入信号,并调节控制阀执行器的供气压力,从而提供与气动输入信号成比例的精确阀杆或轴位置。
大多数现代过程装置使用 4 至 20 mA 直流信号来调节控制阀。因此,在定位器中引入电子部件,同时通过定位器将电子流信号转换为气压信号(电力转换为气动,亦即 I/P)。在标准模拟 I/P 定位器中,转换器接收直流输入信号并通过喷嘴/挡板装置提供成比例的气动输出信号。气动输出信号向气动定位器提供输入信号。
了解如何在Fisher 阀门和执行机构中安装 Fisher 3582定位器。
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
了解3582定位器的正确校准和光束对准程序。
了解3582定位器正确的校准程序,包括零点和跨度。
一个关于各种阀门主题的有用资源,包括定位器基础知识以及它们如何对您的工艺有益
仍有疑问?请联系您附近的艾默生销售办事处。
使用阀门计算和选型软件,确保阀门规格准确无误。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。