您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
Fisher 偏心塞阀将球阀的坚固性与旋转阀的高效性融于一体。
了解更多
一种采用塞式限流件的旋转式控制阀,旋转时沿偏心路径行进。除非达到关断位置的某些角度,否则阀塞与阀座不会接触。阀塞接触或“旋”入阀座时,阀座表面将进行动态对齐,从而实现关断。这类阀门也可称为旋转球阀。
旋转控制偏心塞阀可控制侵蚀性流体、焦化流体和其他难以处理的流体,提供节流或开/关操作。法兰阀门采用流线型流动通道和坚固耐用的金属阀内件组件,为浆体应用提供可靠的服务。这些阀门适用于采矿、炼油、电力以及纸浆和造纸行业。
对于侵蚀性应用,偏心塞阀的建议流向是阀杆上游。高速流量在端孔或出口区域被隔离。在该系列产品中,阀座圈和护圈可以用耐侵蚀材料保护,并且易于维护。
可以根据不同侵蚀性应用的需求选择阀内件材料。阀塞、阀座圈和护圈可采用包括陶瓷和碳化物在内的硬化材质,以提高耐侵蚀性。
V 型切口球阀替代阀塞,提高分段式球阀的容量和量程。球阀以转动的形式进出阀座,可最大限度减少与阀座圈的接触,从而减轻磨损和摩擦。
Fisher V500 旋转控制偏心塞阀:适用于您的高难度应用
旋转阀选型指南
控制阀手册
了解如何选型最适合当前工况的控制阀。
仍有疑问?请联系您附近的艾默生销售办事处。
使用阀门计算和选型软件,确保阀门规格准确无误。