使用 Fisher 控制阀和仪表可承受损坏性振动,从而降低维护成本。
高振动会给控制阀带来风险。它会导致部件疲劳/断裂、组件过度磨损、附件损坏、在振动过程中或之后性能下降。振动源自控制阀时,通常与气动噪声或气蚀有关。而控制阀周围的振动可能来自泵、压缩机等多种不同来源。当发现剧烈振动时,务必迅速采取行动,找出来源,采取措施解决振动。
在工业设备里,振动不仅源自控制阀内部,还可以源自上游和下游管道和设备。控制阀装置中的振动可能会损坏组件和仪器。
至少,振动产生噪音,让人心烦。在最坏的情况下,振动可能会妨碍控制阀对过程进行控制。
控制阀身易受高压降振动影响,因此选择设计时需注意,尽量避免这种情况。阀塞靠近阀笼振动可能会产生剧烈摩擦,并导致控制阀组件性能不佳。
如果控制阀定位器与控制阀杆之间有实体连接,则容易发生故障。剧烈振动可能需要定位器设计具有牢靠的安装、坚固的内部机构或分体式安装功能。
通过设计增强 Fisher 控制阀和仪器,提高振动稳固性。
我们测量 Fisher 产品耐受振动环境的能力,达到行业标准并满足客户要求。
振动测试类型:
文章:控制阀内及其周围的闪蒸和气蚀
文章:振动分析锁定阀门噪声源
文章: 在轴封蒸汽系统中使用 Fisher Whisper Trim III 阀门消除振动
您还有疑问吗?请联系您附近的艾默生销售办事处。
使用阀门选型和计算软件,无需担心阀门规格。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。