主图片 - 控制阀放气 - 炼油厂鸟瞰图

控制阀放气

Fisher 严苛工况控制阀适合放气应用

控制阀放气

了解控制阀中的放气

放气表示一种严苛的工况环境,在这种环境下,当压力下降时会释放过程液体中溶解的气体。过程液体进入控制阀时为液态,从控制阀流出时为液态和气态。这种两相流会产生过多的气体,通常可导致两种类型的损坏:气蚀和侵蚀。同时,还可能会产生过高的振动和噪音。

读取更多...
单击以继续读取 了解控制阀中的放气

放气原理

如何识别

放气是炼油、石化以及涉及控制阀的油气应用中遇到的最严苛的工况环境之一。识别放气应用的能力非常重要,因为它的处理方式与其他应用存在极大的不同。

很多液体和气体组合中都会出现放气。那么,您如何知道自己的应用是否存在放气问题?下面列出了一些表明发生了放气的有效迹象:

  • 应用指示器 – 控制阀可为相分离过程提供液位控制。位号中可能包含 LC、LCV,有时还包含 LV,它们代表产品属于液位控制阀。
  • 分子量 – 如果流出的液体和气体的分子量不同,则可能发生放气。
读取更多...
单击以继续读取 如何识别

潜在损坏

由于流体的体积突然升高,放气现象可能会造成控制阀故障。当气体从溶液中逸出后,它的体积比液体大得多。控制阀的流道面积需要更大,或者以其他方式增大流速。

受限的流道面积可能会产生高速液滴流,有可能会对它们撞击的任何表面产生侵蚀。液滴可能会对控制阀内表面及阀内件造成更广泛的侵蚀。

另一个问题是可能产生很高的振动水平。如果液体的放气百分比很高,释放的能量作用于控制阀和管道会产生很强的振动和噪音。

读取更多...
单击以继续读取 潜在损坏

如何选型并选择控制阀

在放气应用中,需要采用专业的控制阀选型和选择规范,以确保满足容量需要、振动风险和侵蚀因素的要求。为放气应用选择不当的控制阀可能会导致流量受限、维护频率增加以及不必须的停工。

如果生产过程使用含有溶解气体的复杂流体,会使控制阀选型变得复杂,因为这些公式基于纯流体。ANSI/ISA S75.01、IEC 60534-2-1 或其他专有液位控制阀选型公式的标准应用不能准确地计算放气因素。

为了获得既不偏高也不偏低的 Cv,请联系艾默生销售办事处。

读取更多...
单击以继续读取 如何选型并选择控制阀

两相流支架选型方法

艾默生使用专有的“加装支架”方法进行放气应用控制阀选型。它考虑到了控制阀出口的蒸气含量,并估算出适应控制阀出口处的体积膨胀所需的下游面积。

读取更多...
单击以继续读取 两相流支架选型方法
请启用 JavaScript 以使用此网站。