体验无缝运营

体验无缝运营

DeltaV Console.CONNECT 可与您的控制系统无缝集成,为操作员提供便于迁移到 DeltaV 分布式控制系统和安全仪表系统的单一接口。

Console.CONNECT 的优势

先进、专用的 DeltaV Live 操作员界面

先进、专用的 DeltaV Live 操作员界面

操作员可在 DeltaV Live 操作员界面同时监控旧系统和 DeltaV 系统的数据。DeltaV Live 拥有一套完整的高性能工具: 操作员图表、先进的警报管理与展示、嵌入式历史趋势和全系统安全性。

无缝集成

无缝集成

DeltaV Console.CONNECT 解决方案使旧系统网络与 DeltaV 网络无缝集成。旧系统数据融入 DeltaV 中,两个系统在转换的各个阶段进行大量通信。

不停机安装与调试

不停机安装与调试

DeltaV Operator Stations 可在旧系统在线时添加安装,在过程运转时与现有控制台并行使用。

简化操作员培训

简化操作员培训

DeltaV Operator Stations 既提供新功能,又能以操作员常用的查看格式显示旧系统控制数据。

了解 Console.CONNECT 是否适合您。深入了解优势、功能及规格。

请启用 JavaScript 以使用此网站。