您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
使用经认证的技术人员、诊断和感知技术,使工厂运行更安全可靠,利润率更高。
艾默生的阀门、执行器和调节器服务系列是全面的阀门解决方案项目,将在规划和执行工厂维护,以及工厂生命周期内的任意阶段优化提升阀门可靠性。艾默生的 OEM 工程专业知识、可扩展的成熟解决方案、全球影响力、数字化效率工具以及多种阀门、执行器、调节器和仪表产品能够帮您实现关键绩效指标,并努力实现标杆绩效。
优质的服务、技术和支持。
进行以数据为驱动的阀门维护决策。
只有艾默生能够在工厂生命周期的每个阶段为您提供全面的支持。
从制造到启动的平滑交接有助于降低复杂性,并最大限度地减少阀门损坏和成本超支的可能性。我们的合规管理测试和验证工具、资产规划和跟踪、经 OEM 认证的技术人员以及应用和安全专家可帮助您最大限度地降低与启动和调试阶段相关的风险和成本。
适当的维护策略可以优化支出和帮助降低总体拥有成本。利用安装基础分析、诊断和基于风险的检测以及正确的库存管理实践,可帮助您在工厂进行生产时排定优先级并减少效率低下问题。
我们的成熟中断计划和执行流程与我们的技术和效率工具相结合,可帮助您做出数据驱动型决策并优化您的维护范围。用于收集和存储资产运行状况评估的数字化工具、零件和组件快速配送以及现场移动服务中心,有助于确保中断在预算范围内按时完成。
利用预测性诊断向资产管理过渡,以便能够制定前瞻性维护计划,从而有助于最大限度地减少计划外故障和延长正常运行时间。现场常驻工程师、安全仪表系统合规性实践、淘汰规划专业知识以及远程状态监测服务可执行关键资产监控,预测性数据分析则可执行数据驱动型规划和升级。
确保定期满足关键维护需求。我们的专家认真执行维护任务,不会将工作重点转移到其他工作中。
长期合同工程师可提供现场支持、项目管理或专业知识咨询服务,无需雇用新人员。
当地服务中心可提供种类丰富的经 OEM 认证的备品备件库存,使您能发挥自动化投资的功用,同时减少维护工作。
我们可帮助您获得适当级别的备件,无论是通过货运还是现场管理,在为您的关键资产提供支持的同时尽可能减少中断。
我们利用范围广泛的维护和维修服务以及行业领先的专家团队,能为您设备的使用提供有力的支持。
艾默生的技术支持服务将保证您全年 365 天,每天 24 小时均高效率运营。
服务支持协议可使您的生产运营保持出色状态,并提供定期支持,确保优先服务。
我们可以派遣受过良好训练的艾默生专业现场维修专家到您所在工厂,快速化解您的危机,使运营恢复正常。
在工厂施工或者停机、大修或中断之后,确保正确安装、标定和配置您的设备。
我们可帮助您创建一个已知、可量化的支持性工作范围,并利用我们久经验证的流程来安排和优化持续维护。
结合在线和离线诊断功能,指出需要注意的组件。建议采取纠正措施来帮助计划和安排停机时间。
由认证专家执行标定服务,确保您的过程运转正常。我们使用通俗易懂的文档,帮助您确保安全性和合规性。
利用专业知识、专业技术和经验证的方案,帮助您确保运营符合运营、监管和安全标准。
通过对工厂执行详细分析来改进维护决策,从而帮助确定要采取的行动以及行动的优先级。
消除供应商选择中的复杂性,确保您的解决方案经过全面工程化、设计和测试,实现高效协同工作。
定义现代化的经济效益,并为老化工厂的技术升级和改造赋予令人信服的商业前景。
使用为您工厂定制的设备生命周期策略,更大限度延长定期维护周期并提高您资产的可靠性。
我们利用资产管理策略服务,针对如何计划、执行和维护资产为您提供指导意见,帮助您实现更好的投资回报。
让我们帮助您更好地了解您的过程自动化并帮助您找出可能存在的差距,从而维持竞争优势地位。
实时的非侵入式健康监测可进行重点预测性分析,有助于提高工厂整体安全性、可用性和盈利。
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是避免计划外停车、提高产量和降低成本的关键。
属于艾默生服务中心的延伸,为您的阀门、执行机构和调压器创建了一个可信赖的本地 OEM 服务及支持的全球大范围网络。