提高安全性、可靠性和盈利性,实现理想控制
确定与产品质量及通量相关的过程变量,对过程性能有关键作用。艾默生的控制性能解决方案有助于优化过程中控制回路的性能,进而提高设施的盈利能力、产品质量、通量、产量和过程可用性。
需要更多信息?
刷新注册文件和系统运行状况评分
评估
艾默生顾问分析数据并对运作性能的提升进行引导。
改进项目
在探索研究中,先行执行补救措施,获得项目改进空间。
服务项目
艾默生咨询师帮助您维护、维持并提升您的控制性能。
DeltaV 回路服务
通过艾默生的 DeltaV 回路服务确定控制回路性能。
先进过程控制技术
嵌入式先进控制提供的应用程序可以改进控制性能并优化操作。
基于状态的控制
通过自主运行降低意外事件和操作员错误,实现更安全、更快的启动 。
DeltaV InSight
DeltaV InSight 是可以监控、分析、诊断、报告并改进控制回路性能的集成式应用。
DeltaV Adapt
持续调整 PID 整定以在过程条件变化时优化控制。
DeltaV Fuzzy
通过如 PID 功能块一样易于实施的模糊逻辑控制功能块,解决单输入/输出控制问题。
DeltaV Neural
为推导式软传感器和其他过程条件提供简便易用的神经网络模型开发工具。
DeltaV Predict 和 DeltaV PredictPro
每个 DeltaV 系统中都包含强大的模型预测控制和优化工具。
EnTech 工具包
提供先进的统计分析、模型识别和回路优化工具。
SmartProcess™ 优化解决方案
经过预先设计、可优化过程的先进控制应用。
Aspen DMC3™
利用允许同时优化过程及测试的自适应过程控制专利技术来快速部署、维持理想性能。
Aspen GDOT™
在闭环中垂直整合规划、调度和高级过程控制,提高利润并实现可持续发展目标。
利用工厂的未实现潜能,从自动化投资中获得优秀性能。
从功能安全到网络安全,艾默生助您降低风险、避免事故并保障操作确定性。
优异的系统可靠性源自正确的生命周期策略,助您实现业务目标。
随时、随地为您提供专业经验、技术和服务,助您实现可预期的成功。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。