This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
提升运行能力,实现峰值过程性能
利用专为简化运行以实现峰值过程性能而设计的先进软件,释放高效运行管理的力量。获得宝贵的洞察,以有效地规划、执行和监控过程的方方面面,进而实现更安全、更可持续和更具盈利能力的运行。
这一强大的软件套件可监测报警、安全系统等运行性能,并为整个企业提供统一的报告工具包。
动态仿真为过程工业提供了控制系统测试、操作者培训和持续系统维护。
我们离散事件仿真平台适应性强,能够自下而上进行数据分析,可为您的工厂提供自动化去瓶颈分析、快速产能分析、情景评估和供应链规划。
DeltaV Workflow Studio 具有用户友好的 SaaS 环境,可轻松拖放开箱即用的对象,其配方和工作流创建简单直观。
PSM 支持从研究到生产的药物开发流程,为配方管理提供结构化存储库和协作功能,使全球团队和 CMO 有效地规模化和转让技术。
根据行业标准 KPI 监测运行性能以及警报指标和操作员措施。
监控关键运行参数,确定偏离正常工况的情况及偏离时间。
加快新疗法投入市场的速度。
通过实时建模实现过程优化。
精准实时地仿真工厂行为,可测试组态,并训练新手或经验欠缺的操作员。
简化工作流编写与执行的 SaaS 解决方案。
管理面向艾默生自动化及控制软件,以及资产性能管理产品组合提供的产品支持、订阅和许可,以及访问生命周期软件与服务。
与我们保持联系,以便随时随地获取专业知识、技术和服务。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。