特点

通过直观的用户界面增强过程的可视性

拖放式用户界面,既符合 ISA-88 的要求,也简化了产品和流程的创建过程。

通过直观的用户界面增强过程的可视性

参数计算工具

结构化的配置导向方法,使您无需 Microsoft Excel 等工具也可高效管理过程参数和计算。

参数计算工具

实时设施适配

利用预测算法,PKM 可进行设施适配情景分析,并通过异常报告轻松识别差距。

实时设施适配

一键创建合规文件

轻松生成 Microsoft Word 格式的文件,省去手动审查周期。

一键创建合规文件
DeltaV 过程风险评估

特色技术

DeltaV 过程风险评估

通过使用 DeltaV PSM 中内置的现有配方,DeltaV 过程风险评估可以更轻松地管理并扩展风险评估活动。用户可以轻松创建不同类型的定量研究,例如因果关系分析以及故障模式与影响分析 (FMEA)。

DeltaV 过程风险评估
DeltaV 配方转让管理

通过对包括配方、工作流、比例调节说明和过程知识在内的的相关构成部分进行数字化后,DeltaV 配方转让管理将技术转让过程简化为一键操作。

实现配方研发过程的数字化

文档与图纸

最新资讯

面向未来的艾默生技术可优化锂价值链

凭借可扩展的DeltaV技术和项目执行方法加快上市速度,同时降低了风险、成本和复杂性

基础架构解决方案可以为小型控制系统提供优化的虚拟化方案

艾默生 DeltaV Virtual Studio 可以为企业的小型系统提供更加经济、易于使用的解决方案,实现虚拟化的最大价值。

边缘软件增强功能保护数据并确保持续的流程可见性

艾默生最新发布的 DeltaV™ 边缘环境软件新增了 “存储和转发” 功能,该功能即使在意外停机或运行中断期间,也可以确保可靠、完整和准确的数据采集,以便降低风险和成本。
请启用 JavaScript 以使用此网站。