您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
温度测量解决方案确保一致性和精度
艾默生可为您的温度传感器需求提供一站式解决方案。我们提供多种标定选项,包括用于实现变送器-传感器匹配的 Callendar-Van Dusen 常数,获得优异精度。借助各种传感器, 您能够满足各类工业应用需求,获得足够的精度、可重复性以及稳定性,同时确保一致的过程控制、生产效率、质量及安全性。
电阻温度探测器 (RTD) 由电阻金属制成,其导线用保护套管包裹。根据热电阻现象,可从 RTD 的电阻变化推断出温度读数,即如果温度升高,电阻也会增大。电阻金属可以是铂、铜或镍,最常见的是铂,因为它具有高精度和优异的可重复性。
热电偶温度测量基于热端和冷端两根不同金属线之间产生的电磁场。通过这两个点之间的电压差,您可以推断温度读数。根据热电偶的金属成分,您可以测量不同的温度范围。
可靠耐用的热电阻可提供省时标定选项,且热电阻装置开箱即可安装。
灵活的多用途设计提供了可满足系统需求的多种选项,确保符合全球危险场所认证需求。
卫生型应用的完美解决方案,其防腐过程连接件适合于原位清洁 (CIP) 和无死区测量应用。
按需切割。
Rosemount 避免冗长的传感绕线
在RTD和热电偶之间做出正确的选择
通过获得罗斯蒙特产品资格认证的艾默生服务技术人员,大大提高过程性能。
与项目管理专家合作,了解罗斯蒙特产品详情,降低项目复杂性。
通过 CEU 认证的标准培训和定制化培训,详细介绍了技术规格、调试和操作。