关于罗斯蒙特储罐计量系统

关于罗斯蒙特储罐计量系统

安全高效运行,具有可扩展的开放式架构系统,可以降低风险,减小测量不确定度。

借助高性能散装液体测量,改善仓储库的操作

减少石油库存和交接中的不确定度:
     • 接收实时储罐数据,进行精准净容量计算。
     • 或得经认证的贸易交接精度。
     • 高效地利用储罐容量。
提高安全性:
     • 符合 API 2350 等防溢出标准。
     • 使用经 SIL 2 和 SIL 3 认证的设备。
简化安装和仓储库操作:
     • 独特二合一技术的优势。
     • 智能无线解决方案简化自动化和扩展。
     • 使用储罐计量模拟技术替代陈旧的机械液位计。
 

读取更多...
单击以继续读取 借助高性能散装液体测量,改善仓储库的操作
罗斯蒙特储罐计量系统

工作方式

罗斯蒙特储罐计量系统可以监控库存,能让您了解储存产品的准确数量。 系统精确测量船只、口岸和管道输送系统之间的批次和贸易交接量。 该系统可用于日常运作、油品移动、调度和混合方案之中。 准确追踪泄漏并防止溢出,从而降低由于油品损耗造成的环境影响和财务损失。

溢出事故可能导致严重的后果。 自动化溢出防护系统最重要的任务是提供可靠的“高-高”液位报警功能。

罗斯蒙特雷达液位计具有 SIL 2 和 SIL 3 等级。 产品符合 API 2350、TÜV/WHG 和当地要求。 罗斯蒙特 5900S 具有 2 合 1 特性,可以通过一个储罐开口执行液位测量以及独立的报警处理。 无需影响运行即可执行远程验证测试。

罗斯蒙特储罐计量系统支持 IEC 62591(WirelessHart® 协议),能够以经济高效的方式让您的罐区实现自动化。 由于无需长距离现场布线,安装成本可降低多达 70%,并且无线解决方案可确保在此前无法到达的罐区访问数据。 无需动火作业,并且极大限度地降低了停机时间。 大幅缩短了项目启动和系统运转之间的时间间隔。

通过模拟之前供应商提供的现场总线通讯,罗斯蒙特储罐计量系统可以轻松添加到您现有的系统中。 用 Rosemount™ TankMaster 代替您的储罐管理软件,以实现与所有安装设备的无缝可靠通讯。

  • 避免重新布线或挖沟 — 逐步更新。
  • 通过现代设备改善精度和效率。
  • 降低干扰和中断风险。

 

产品解决方案








PPL-MGMT-EXT-Tank-Gauging-New-York Terminals-5900S-C007

了解纽约仓储库如何实现安全操作

为了在具有挑战性的市场中保持竞争力,仓储库的手动作业应该最少,油罐容量需高效利用,实现传输率更大化的同时不损害安全性。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。